Allgemeines
| Modultyp | Embedded Controller |
| Leistungsaufnahme | <6 W |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Controller
| Betriebssystem | AC140 (ab Version E2.82) |
| Prozessortakt | 100 MHz |
| DRAM | 32 MByte |
| SRAM | 32 kByte |
Ein-/Ausgänge
| Anschluss, modulseitig | 8-polige Stiftleiste |
| Konfiguration der digitalen Ein-/Ausgänge | einzeln als Ein- oder Ausgang konfigurierbar |
Schnittstellen
Inkrementalgeber
| Zähltiefe | 16 Bit |
| Eingangsfrequenz | max. 20 kHz |
| Auswertung | 4fach |
| Signalform | Rechteckimpulse |
| Eingänge | A/B an Eingang 1/2 Referenzimpuls an Eingang 3 |
Digitale Eingänge
| Anzahl | max. 3 |
| Eingangsspannung | 24 VDC |
| Beschaltung | Sink |
| Eingangsverzögerung | <5 µs |
| Potenzialtrennung | Eingang - SPS |
Ereigniszähler
| Signalform | Rechteckimpulse |
| Eingangsfrequenz | max. 100 kHz |
| Eingänge | Zähler an Eingang 1 |
| Pulslänge | min. 5 μs |
| Zähltiefe | 32 Bit |
Torzeitmessung
| Signalform | Rechteckimpulse |
| Zählfrequenz | 31,25 kHz/4 MHz intern, max. 100 kHz extern |
| Eingangsfrequenz | max. 100 kHz |
Periodendauermessung
| Signalform | Rechteckimpulse |
| Eingangsfrequenz | max. 100 kHz |
| Zählfrequenz | 31,25 kHz/4 MHz intern, max. 100 kHz extern |
Digitale Ausgänge
| Nennspannung | 24 VDC |
| Ausgangsschutz | Abschaltung bei Überstrom oder Kurzschluss |
| Nennstrom | 500 mA |
| Schaltfrequenz (ohmsche Last) | max. 100 Hz |
| Schaltverzögerung | typ. 250 μs |
| Schnittstellentyp | max. 3 |
| Typ | High-Side Transistorausgänge, rücklesbar |
| Potenzialtrennung | |
| Eingang - SPS | Ja |
Einsatzbedingungen
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | 0 bis 45°C |
| Lagerung | -25 bis 55°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 95% |
Mechanische Eigenschaften
| Anmerkung | Pufferbatterie ist im Lieferumfang entahlten |
| Abmessungen | |
| Breite | 43 mm |
| Höhe | 122 mm |
| Tiefe | 110 mm |
Materialnummer:
7EC021.61-2Beschreibung:
- RS232 Schnittstelle (IF1) zur Programmierung und Parametrierung mittels B&R Automation StudioTM
- CAN Schnittstelle (IF2) zur Einbindung in ein CAN-Netzwerk
- Profibus DP Schnittstelle (IF3) zur Einbindung in ein Profibus-Netzwerk
- X2X Link Schnittstelle (IF4)
- Ethernet Schnittstelle (IF6) zur Einbindung in ein Ethernet Netzwerk
- ARNCO (nur 7EC021.61-2)
Zusätzlich stehen noch maximal drei digitale Eingänge bzw. Ausgänge zur Verfügung. Die digitalen Ein- und Ausgänge sind einzeln als Ein- oder Ausgang konfigurierbar. Es sind Zusatzfunktionen wie eine Zählerfunktion mit Richtungsumschaltung (Schrittmotor) oder Periodendauer- und Torzeitmessung integriert.
Embedded Controller, ARNC0 x86 100 MHz Intel kompatibel, 32 MByte DRAM, 32 kByte SRAM, tauschbarer Programmspeicher: CompactFlash, 1 CAN Schnittstelle, 1 Profibus DP Slave Schnittstelle, 1 X2X Link Master Schnittstelle, 1 Ethernet Schnittstelle 100 Base-T, 1 RS232 Schnittstelle, 3 digitale Mischkanäle wahlfrei als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 24 VDC, 0,5 A, Programmspeicher gesondert bestellen! Feldklemmen 0TB708 und 0TB704 gesondert bestellen!Erforderliches Zubehör
CompactFlash-Karten
| 0CFCRD.016GE.02 | CompactFlash 16 GB extended Temp. |
| 0CFCRD.0512E.02 | CompactFlash 512 MByte extended Temp. |
| 0CFCRD.1024E.02 | CompactFlash 1024 MByte extended Temp. |
| 0CFCRD.2048E.02 | CompactFlash 2048 MByte extended Temp. |
| 0CFCRD.4096E.02 | CompactFlash 4096 MByte extended Temp. |
| 0CFCRD.8192E.02 | CompactFlash 8 GB extended Temp. |
| 5CFCRD.2048-06 | CompactFlash 2 GByte B&R (SLC) |
Feldklemmen
| 0TB708.91 | Zubehör Feldklemme, 8-polig, Federzugklemme 1,5 mm² |
Undefined
| 5CFCRD.0064-02 | CompactFlash 64 MB ATA/IDE SanDisk |
| 5CFCRD.0128-02 | CompactFlash 128 MB ATA/IDE SanDisk |
| 5CFCRD.0256-02 | CompactFlash 256 MB ATA/IDE SanDisk |
| 5CFCRD.0512-02 | CompactFlash 512 MB ATA/IDE SanDisk |
| 5CFCRD.1024-02 | CompactFlash 1 GB ATA/IDE SanDisk |
| 5CFCRD.2048-02 | CompactFlash 2 GB ATA/IDE SanDisk |
Optionales Zubehör
Infrastrukturkomponenten
| 0AC912.9 | Busadapter, CAN, 1 CAN-Schnittstelle |
| 0AC913.92 | Busadapter, CAN, 2 CAN-Schnittstellen, inklusive 30 cm Anschlusskabel (DSUB) |
| 0G1000.00-090 | Busstecker, RS485, für PROFIBUS-Netzwerke |
| 7AC911.9 | Busstecker, CAN |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V2.6 HW Upgrade (7EC021.61-2) | EXE / 650 KB | |
| V3.0 HW Upgrade (7EC021.61-2) | EXE / 650 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Compact I/O Anwenderhandbuch | PDF / 4 MB | |
| Embedded Controller Anwenderhandbuch | PDF / 2 MB |
| Feldbusgeräte Beschreibungsdateien | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 7EC021 GSD Paket | ZIP / 9 KB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D File DXF/STEP Embedded Controller | ZIP / 4 MB |