7DI435.7

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Materialnummer:
7DI435.7
Beschreibung:
2003 Digitales Eingangsmodul, 8 Eingänge 24 VDC, 1 ms, Sink/Source, Feldklemmen 3x 7TB710 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
7TB710.91 Zubehör Feldklemme, 10-polig, Push-in-Klemme 2,5 mm²
7TB710.9 Zubehör Feldklemme, 10-polig, Schraubklemme 2,5 mm²
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 7DI435.7 PDF / 362 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo