Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
EAC Ja
Materialnummer:
7CP770.60-1
Beschreibung:
2003 Zentraleinheit, 100 kByte SRAM, 256 kByte FlashPROM, 100-240 VAC, 14 W Versorgung, 1 RS232 Schnittstelle, 1 CAN Schnittstelle, CAN: potenzialgetrennt, netzwerkfähig
Optionales Zubehör
Batterien
0AC201.91 Lithium Batterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle
4A0006.00-000 Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle
Infrastrukturkomponenten
0AC912.9 Busadapter, CAN, 1 CAN Schnittstelle
0AC913.92 Busadapter, CAN, 2 CAN Schnittstellen, inklusive 30 cm Anschlusskabel (DSUB)
7AC911.9 Busstecker, CAN
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 7CP770.60-1 PDF / 1 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo