Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD
EAC Ja
Materialnummer:
7CP476.60-1
Beschreibung:
2003 Zentraleinheit, 750 kByte SRAM, 1,5 MByte FlashPROM 24 VDC, 12,5 W Versorgung, 1 RS232 Schnittstelle, 1 CAN Schnittstelle, CAN: potenzialgetrennt, netzwerkfähig, 4 Steckplätze für Anpassungsmodule, Sytembus für Erweiterungsmodule
Optionales Zubehör
Batterien
0AC201.91 Lithium Batterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle
4A0006.00-000 Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle
Infrastrukturkomponenten
0AC912.9 Busadapter, CAN, 1 CAN Schnittstelle
0AC913.92 Busadapter, CAN, 2 CAN Schnittstellen, inklusive 30 cm Anschlusskabel (DSUB)
7AC911.9 Busstecker, CAN
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.6 HW Upgrade (7CP476.60-1) EXE / 400 KB
V3.0 HW Upgrade (7CP476.60-1) EXE / 400 KB
V4.0 HW Upgrade (7CP476.60-1) EXE / 666 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 7CP476.60-1 PDF / 1 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D STEP File 7CP476.60-1 ZIP / 1 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo