Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Materialnummer:
7CP474.60-2Beschreibung:
2003 Zentraleinheit, 750 kByte SRAM, 512 kByte FlashPROM, 24 VDC, 12,6 W Versorgung, 1 RS232 Schnittstelle, 1 CAN Schnittstelle, CAN: potenzialgetrennt, netzwerkfähig, 4 Steckplätze für Anpassungsmodule
Optionales Zubehör
Batterien
| 0AC201.91 | Lithiumbatterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle |
| 4A0006.00-000 | Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 7CP474.60-2 | PDF / 1 MB |