Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Materialnummer:
7CP474.60-1Beschreibung:
2003 Zentraleinheit 100 KB SRAM, 512 KB FlashPROM 24 VDC, 12,6 W Versorgung 1 RS232 Schnittstelle 1 CAN Schnittstelle CAN: potentialgetrennt, netzwerkfähig 4 Steckplätze für Anpassungsmodule max. 208 digital / 80 analog EAs
Optionales Zubehör
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.0 HW Upgrade (7CP474.60-1) | EXE / 731 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 7CP474.60-1 | PDF / 1 MB |