7CP470.60-2

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Materialnummer:
7CP470.60-2
Beschreibung:
2003 Zentraleinheit, 350 kByte SRAM, 512 kByte FlashPROM, 24 VDC, 14 W Versorgung, 1 RS232 Schnittstelle, 1 CAN Schnittstelle, CAN: potenzialgetrennt, netzwerkfähig
Optionales Zubehör
Batterien
4A0006.00-000 Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle
0AC201.91 Lithiumbatterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle
Infrastrukturkomponenten
7AC911.9 Busstecker, CAN
0AC913.92 Busadapter, CAN, 2 CAN-Schnittstellen, inklusive 30 cm Anschlusskabel (DSUB)
0AC912.9 Busadapter, CAN, 1 CAN-Schnittstelle
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 7CP470.60-2 PDF / 1 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo