Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
EAC | Ja |
Materialnummer:
7CM411.70-1Beschreibung:
2003 Kombinationsmodul, 3 Eingänge, 24 VDC, 50 kHz, Sink, Ein- oder Zweikanalzähler, Inkrementalgeber, 2 Transistor-Ausgänge, 24 VDC, 0,5 A, Komparatorfunktion, kurzschlussfest, 3 Eingänge, ±10 V, 16 Bit, 3 Ausgänge, ±10 V, 16 Bit, Feldklemmen 3x 7TB710 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 7CM411.70-1 | PDF / 1 MB |