Kurzbeschreibung
| Zubehör |
Montagesatz für Power Panel T-Series: 9 Halteklammern mit Drehmomentbegrenzung, 1x 2-polige Federzugklemme (0TB6102.2110-01), 1x 2-polige Schraubklemme (0TB6102.2010-01). |
Allgemeines
| Anmerkung | Passend für Power Panel T30, T50 (12,1" und 15,6") und T80. |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | nicht zutreffend |
Materialnummer:
6ACCRPP2.0001-000Beschreibung:
Montagesatz für Varianten der Power Panel T-Series: 9x Halteklammer mit Drehmomentbegrenzung, 1x 2-polige Federzugklemme, 1x 2-polige Schraubklemme. Siehe Zubehör der Power Panel Variante im entsprechenden Datenblatt oder auf der Homepage.
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 6ACCRPP2.0001-000 | PDF / 154 KB |