Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
Materialnummer:
5SC680.815E-00Beschreibung:
Slot CPU 815E Für Intel Celeron und Pentium III Prozessoren; Chipset Intel 815E; 2 DIMM Steckplätze, Videospeicher bis zu 32 MB Shared Memory. Anschlüsse für PS/2 AT-Tastatur, PS/2 Maus, USB, 2 x Ethernet 10/100 (Twisted Pair). Ohne Prozessor.
Erforderliches Zubehör
Undefined
| 5CFADA.SL01-00 | APC680 CompactFlash Adapter PC Slot |
| 5CPICP.0566-00 | Intel Celeron Prozessor 566/66 Für APC680; 66 MHz FSB, 128 kB L2 Cache, mit Heat Sink. |
| 5CPICP.0733-00 | Intel Celeron Prozessor 733/66 Für APC680; 66 MHz FSB, 128 kB L2 Cache, mit Heat Sink. |
| 5CPICP.0850-00 | Intel Celeron Prozessor 850/100 Für APC680; 100 MHz FSB, 128 kB L2 Cache, mit Heat Sink. |
| 5CPICP.1200-00 | Intel Celeron Prozessor 1200/100 Für APC680; 100 MHz FSB, 256 kB L2 Cache, mit Heat Sink. |
| 5CPIP3.1260-00 | Intel Pentium III Prozessor 1260/133 Für APC680; 133 MHz FSB, 512 kB L2 Cache, mit Heat Sink. |
| 5GA680.1000-00 | Grafik Adapter DVI/COM/12 V Anschlüsse für DVI-I, seriell (Touch), USB. |
| 5GA680.1000-01 | Grafik Adapter DVI/COM/24 V Anschlüsse für DVI-I, seriell (Touch) und Spannungsversorgung. |
| 5HD680.0030-00 | Hard Disk 30 GB fix UDMA100 Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk. |
| 5HD680.2X30-00 | Harddisks 2 x 30 GB fix UDMA 33 Mit Umschalter; Hinweis: Bitte beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk. |
| 5MMSDR.0128-00 | DIMM Modul 128 MB PC133 CL2 |
| 5MMSDR.0256-00 | DIMM Modul 256 MB PC133 CL2 |
Optionales Zubehör
Batterien
| 0AC201.91 | Lithiumbatterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle |
| 4A0006.00-000 | Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle |
USB Zubehör
| 5MMUSB.2048-01 | USB 2.0 Memory Stick 2048 MB B&R |
Undefined
| 5AC680.USB3-00 | USB Adapter 3 Port |
| 5DD680.CRFD-00 | APC680 FDD/CD-ROM Laufwerk |
| 5DD680.DCFD-00 | APC680 DVD-ROM/CD-RW/FDD Laufwerk Laufwerkskombination: DVD-ROM mit inte- griertem CD-RW und FDD. |
| 5SA680.0232-00 | APC680 Serial Adapter RS232 RS232 Schnittstelle, nicht galvanisch getrennt, 115 kBaud. |
| 5SA680.0422-01 | APC680 Serial Adapter RS422/232 RS422/232 Schnittstelle, galvanisch getrennt, 115 kBaud (RS232) bzw. 19,2 kBaud (RS422). |
| 5SO680.1000-00 | Sound Adapter AC97 / LPT Anschlüsse für: Line In, Mikrophon, Kopfhörer, Line Out, Parallele Schnitt- stelle. |
Zubehör
| 5SWHMI.0000-00 | HMI Drivers & Utilities DVD |
| BIOS | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| BIOS Upgrade 815E | ZIP / 268 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Automation PC 680 Anwenderhandbuch | PDF / 12 MB |