5PP5IO.GNAC-00

Allgemeines
B&R ID-Code 0xB4DD
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Schnittstellen
COM2
Typ RS232/422/485, galvanisch getrennt
Ausführung DSUB-Buchse, 9-polig, female
UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate 115 kBit/s
USB
Anzahl 1
Typ USB 2.0
Ausführung Typ A
Übertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit max. 1 A
Panel/Monitor-Schnittstelle
Ausführung DVI-I Buchse
Typ SDL/DVI
Audio
Typ HDA Sound
Eingänge Mikrofon, Line In
Ausgänge Line Out
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme 7 W
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 50°C
Lagerung -20 bis 60°C
Transport -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Materialnummer:
5PP5IO.GNAC-00
Beschreibung:
  • 1x USB 2.0
  • 1x RS232/422/485
  • 1x HDA Sound
  • 1x Smart Display Link/DVI
  • einbaukompatibel in PP500, APC511

Das I/O Board 5PP5IO.GNAC-00 verfügt über 1x RS232/422/485 Schnittstelle, 1x USB 2.0 Anschluss, 1x HDA Sound Anschluss sowie 1x Smart Display Link/DVI Buchse. Das I/O Board kann an Power Panel 500 und Automation PC 511 Geräte mit I/O Board Steckplatz gesteckt und betrieben werden.

Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V3.0 HW Upgrade (5PP5IO.GNAC-00) EXE / 431 KB
V4.0 HW Upgrade (5PP5IO.GNAC-00) EXE / 297 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 511 Anwenderhandbuch PDF / 16 MB
Power Panel 500 Anwenderhandbuch PDF / 17 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
Panel EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 67 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo