5PP5IO.GMAC-00

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
B&R ID-Code 0xCB0B
Schnittstellen
COM2
Typ RS232/422/485, galvanisch getrennt
Ausführung DSUB-Buchse, 9-polig, female
UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate 115 kBit/s
USB
Anzahl 2
Typ USB 2.0
Ausführung Typ A
Übertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit max. 1 A
Panel/Monitor-Schnittstelle
Ausführung DVI-I Buchse
Typ SDL/DVI
Audio
Typ HDA Sound
Eingänge Mikrofon, Line In
Ausgänge Line Out
Optionale SATA PATA to SATA Bridge (SATA I)
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme 12 W
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 50°C
Lagerung -20 bis 60°C
Transport -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Materialnummer:
5PP5IO.GMAC-00
Beschreibung:
  • 2x USB 2.0
  • 1x RS232/422/485
  • 1x HDA Sound
  • 1x Smart Display Link/DVI
  • optionale SATA Schnittstelle für HDD (Hard Disk Drive) oder SSD (Solid State Drive)
  • einbaukompatibel in APC510

Das APC510 I/O Board 5PP5IO.GMAC-00 verfügt über 1x RS232/422/485 Schnittstelle, 2x USB 2.0 Anschluss, 1x HDA Sound Anschluss sowie 1x Smart Display Link/DVI Buchse. Optional kann eine Hard Disk oder Solid State Disk verbaut werden. Das I/O Board kann mit Automation PC 510 Geräten betrieben werden.

Optionales Zubehör
Laufwerke
5MMSSD.0256-00 256 GByte SSD MLC - SATA
5MMSSD.0128-01 128 GByte SSD MLC - SATA
5MMSSD.0060-01 60 GByte SSD MLC - Innodisk - SATA
5MMHDD.0500-00 500 GByte Hard Disk - SATA
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V3.0 HW Upgrade (5PP5IO.GMAC-00) EXE / 431 KB
V4.0 HW Upgrade (5PP5IO.GMAC-00) EXE / 298 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 510 Anwenderhandbuch PDF / 11 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
Panel EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 67 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo