Allgemeines
Controller
Display
Schnittstellen
Tasten
| Funktionstasten | Nein |
| Soft keys | Nein |
| Systemtasten | Nein |
| Lebensdauer | - |
Einschübe
| aPCI Slots | Nein |
Elektrische Eigenschaften
| Nennspannung | 24 VDC ±25% |
| Ableitwiderstand | ≤ 24 kΩ |
| Einschaltstrom | max. 20 A für < 1 ms |
| Leistungsaufnahme | typ. 15 W , max. 20 W |
| Galvanische Trennung | Nein |
Einsatzbedingungen
| Schutzart nach EN 60529 |
IP20 rückseitig (nur mit gesteckter CF-Karte) IP65 / NEMA 250 Typ 4X, staub- und strahlwassergeschützt frontseitig |
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
Materialnummer:
5PP120.1043-37ABeschreibung:
Power Panel PP120 BIOS 10,4" VGA color TFT Display mit Touch Screen (resistiv); 128 MB SDRAM; Compact Flash Slot (Typ I); ETH 10/100; RS 232; 2xUSB; Batterie; Metallgehäuse, Schutzart IP 65 (frontseitig); 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzug- klemme 0TB103.91 gesondert bestellen).
Optionales Zubehör
Batterien
| 0AC201.91 | Lithiumbatterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle |
| 4A0006.00-000 | Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle |
CompactFlash-Karten
| 5CFCRD.0064-03 | CompactFlash 64 MByte Western Digital (SLC) |
| 5CFCRD.0128-03 | CompactFlash 128 MByte Western Digital (SLC) |
| 5CFCRD.0256-03 | CompactFlash 256 MByte Western Digital (SLC) |
| 5CFCRD.0512-03 | CompactFlash 512 MByte Western Digital (SLC) |
| 5CFCRD.1024-03 | CompactFlash 1 GByte Western Digital (SLC) |
| 5CFCRD.2048-03 | CompactFlash 2 GByte Western Digital (SLC) |
| 5CFCRD.4096-03 | CompactFlash 4 GByte Western Digital (SLC) |
| 5CFCRD.8192-03 | CompactFlash 8 GByte Western Digital (SLC) |
USB Zubehör
| 5MMUSB.2048-01 | USB 2.0 Memory Stick 2048 MB B&R |
Undefined
| 5SWWCE.0517-ENG | Microsoft OEM Windows CE 5.0 Professional, englisch; für Power Panel 100 BIOS; CompactFlash separat bestellen (mind. 128 MB). |
| 5SWWCE.0617-ENG | Microsoft OEM Windows CE 5.0 Professional plus, englisch; für Power Panel 100 BIOS; CompactFlash separat bestellen (mind. 128 MB). |
Zubehör
| 0TB103.9 | Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Schraubklemme 3,31 mm² |
| 0TB103.91 | Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Federzugklemme 3,31 mm² |
| 5SWHMI.0000-00 | HMI Drivers & Utilities DVD |
| BIOS | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| BIOS REMHOST Utility | ZIP / 36 KB | |
| BIOS Upgrade | ZIP / 458 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Power Panel 100/200 Anwenderhandbuch | PDF / 26 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei DXF/STEP 5PP120.1043-37A | ZIP / 3 MB | |
| Abmessungen pdf 5PP120.1043-37A | PDF / 278 KB |