Allgemeines
Controller
| SRAM | |
| Anmerkung | - |
Display
Schnittstellen
Einschübe
Elektrische Eigenschaften
| Nennspannung | 24 VDC ±25% |
| Nennstrom | 3,8 A |
| Einschaltstrom | typ. 10 A, max. 40 A für < 300 μs |
| Galvanische Trennung | Ja |
Einsatzbedingungen
| Schutzart nach EN 60529 |
IP65 / NEMA 250 Typ 4X indoor, staub- und strahlwassergeschützt frontseitig IP20 rückseitig (nur mit gesteckter CF-Karte) |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | komponentenabhängig |
| Lagerung | -30 bis 70°C |
| Transport | -30 bis 70°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | komponentenabhängig |
| Lagerung | komponentenabhängig |
| Transport | komponentenabhängig |
| Vibration | |
| Betrieb (dauerhaft) | 2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g |
| Betrieb (gelegentlich) | 2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g |
| Lagerung | 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g |
| Transport | 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g |
| Schock | |
| Betrieb | 15 g, 11 ms |
| Lagerung | 30 g, 15 ms |
| Transport | 30 g, 15 ms |
| Meereshöhe | |
| Betrieb | max. 3000 m |
Mechanische Eigenschaften
Materialnummer:
5PC720.1043-00Beschreibung:
Panel PC 720 10,4" VGA; 0 PCI Slots, 10,4" VGA color TFT Display mit Touch Screen (resistiv); Anschlüsse für 2x RS232, 3x USB 2.0, Monitor, 2x Ethernet 10/100, AC97 Sound, PS/2 Tastatur/Maus; Schutzart IP65 (frontseitig); 24 VDC. Stecker für Spannungsversorgung geson- dert bestellen (Schraubklemme: 0TB103.9; Federzugklemme: 0TB103.91).
Erforderliches Zubehör
CPU Boards
| 5PC600.X945-00 | CPU Board Intel Atom, 1600 MHz, 533 MHz FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 1 Sockel für SO-DIMM DDR2 RAM Modul |
Hauptspeicher
| 5MMDDR.0512-01 | SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300 |
| 5MMDDR.1024-01 | SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300 |
| 5MMDDR.2048-01 | SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300 |
Kühlkörper
| 5AC700.HS01-03 | Panel PC Kühlkörper für CPU Boards mit Atom 1600 MHz. |
Optionales Zubehör
Laufwerke
| 5AC600.CFSI-00 | CompactFlash Slot (Add-on) Zum Einbau in einen APC620 oder Panel PC. |
| 5AC600.HDDI-05 | 40 GByte Hard Disk (Add-on) 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Für APC620 und PPC700. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk. |
| 5AC600.HDDI-06 | 80 GByte Hard Disk (Add-on) 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Für APC620 und PPC700. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk. |
Lüfter Kit
| 5PC700.FA00-01 | Panel PC Lüfter Kit Für Panel PC 700 10,4", 12,1", 15", 17" und 19" mit 0 PCI Steckplätzen. |
Serialadapter
| 5AC600.485I-00 | RS232/422/485 Interface; zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700. |
| 5AC600.CANI-00 | CAN Interface; Zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700. |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V3.0 HW Upgrade (5PC720.1043-00) | EXE / 442 KB | |
| V3.0 HW Upgrade (5PC720.1043-00) | EXE / 442 KB | |
| V4.0 HW Upgrade (5PC720.1043-00) | EXE / 353 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Panel PC 700 Anwenderhandbuch | PDF / 13 MB | |
| Panel PC 700 mit 945GME N270 CPU Board Anwenderhandbuch | PDF / 9 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| APC EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 99 MB |
| Firmware Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| APC620/PPC700 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDLR, USV) | ZIP / 434 KB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei DXF/STEP 5PC720.1043-00 | ZIP / 866 KB | |
| Abmessungen pdf 5PC720.1043-00 | PDF / 250 KB | |
| Vorlage für 5AP920.1043-xx und 5PC720.1043-xx | ZIP / 193 KB |
| Tools / Utilities / Beispiele | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| ADI .NET SDK (Win10 2016 64-Bit) | ZIP / 2 MB | |
| ADI Development Kit (Win10 2016 64-Bit) | ZIP / 4 MB |