5MP7151.101E-000

Allgemeines
Unterstützung
mapp View Empfohlene Widget-Klassen: A, B
Zulassungen
CE Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) Evaluierung läuft
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
KC Ja
Controller
Prozessor
Typ Intel Atom E3815
Taktfrequenz 1460 MHz
Flash 32 GByte
Standardspeicher
Arbeitsspeicher 4 GByte DDR3
Display
Typ TFT Farbe
Diagonale 10,1"
Farben 16,7 Mio.
Auflösung WXGA, 1280 x 800 px
Kontrast 800:1
Blickwinkel
horizontal Richtung R = 85° / Richtung L = 85°
vertikal Richtung U = 85° / Richtung D = 85°
Hintergrundbeleuchtung
Helligkeit 400 cd/m²
Half Brightness Time 100.000 h
Touch Screen
Technologie analog, resistiv
Schnittstellen
USB
Anzahl 1
Typ USB 2.0
Ausführung Typ A
Übertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit max. 500 mA
Ethernet
Anzahl 1
Ausführung RJ45, geschirmt
Übertragungsrate 10/100 MBit/s
max. Baudrate 100 MBit/s
Tasten
Systemtasten 22, Numerische Tasten, Cursor Block
Stopp-Schalter Ja (2 Öffner)
Zustimmungstaster Ja (3-stufiger Taster, Position rechts)
Schlüsselschalter Ja
LEDs 5
Betriebssystem
Edition Windows Embedded Standard 7
Architektur 64 Bit
Service Pack SP1
Sprache Englisch
Vorinstallation Ja
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC ±25 % (integrierter Verpolungsschutz), SELV
Einschaltstrom max. 5,6 A (Strombegrenzung vorhanden)
Leistungsaufnahme 12 W (500 mA bei 24 VDC), max. 15 W (bei USB-Last)
max. Unterbrechung der Versorgung ≤ 10 ms
Einsatzbedingungen
Fallhöhe 1 m auf Industrieboden
Flammwidrigkeit UL94-V0
Schutzart nach EN 60529 IP65
Schutzklasse Klasse 3 nach EN 61131-2 bzw. EN 50178
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 45 °C
Lagerung -25 bis 70 °C
Transport -25 bis 70 °C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95 %, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95 %, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95 %, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 5 bis 8,4 Hz: 3,5 mm Amplitude / 8,4 bis 150 Hz: 1 g
Schock
Betrieb 15 g, 11 ms
Meereshöhe
Betrieb max. 2000 m
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material ABS
Front
Dekorfolie
Material Polyester
Abmessungen
Breite 353 mm
Höhe 274 mm
Tiefe 109,5 mm (mit Stopp-Schalter)
Gewicht ca. 2000 g
Materialnummer:
5MP7151.101E-000
Beschreibung:
  • 10,1" TFT WXGA color Display
  • Singletouch (analog resistiv)
  • Intel Atom E3815 1,46 GHz
  • 22 Systemtasten
  • Stopp-Schalter
  • 3-stufiger Zustimmungstaster
  • Schlüsselschalter
Mobile Panel 7100 10,1" WXGA TFT - 1280 x 800 Pixel - Singletouch (analog resistiv) - Prozessor Atom E3815, RAM 4 Gbyte - Für Windows WES7 - 1x Ethernet 10/100, 1x USB 2.0 - 1x Schlüsselschalter - 1x Stopp-Schalter - 1x Zustimmtaster - 21x Systemtasten, 5x LEDs
Erforderliches Zubehör
Anschlusskabel
5CAMPH.0018-40 Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 1,8 m
5CAMPH.0050-40 Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 5 m
5CAMPH.0100-40 Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 10 m
5CAMPH.0150-40 Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 15 m
5CAMPH.0200-40 Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 20 m
Schaltschrankkabel
5CAMPC.0020-10 Mobile Panel Schaltschrankkabel - Push Pull Rundstecker - Ethernet Crossover - 2 m
5CAMPC.0020-11 Mobile Panel Schaltschrankkabel - Push Pull Rundstecker - Ethernet Straight Through - 2 m
Windows Embedded Standard 7
5SWWI7.1848-MUL Windows Embedded Standard 7 Premium SP1 - 64-Bit - Service Pack 1 - Multilanguage - Für MP7151 - Installation (ohne Recovery DVD) - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät
Optionales Zubehör
Zubehör
4MPCBX.0000-00 Mobile Panel Anschlussbox - Für Kabel mit Push Pull Rundstecker
4MPCBX.0001-00 Mobile Panel Anschlussbox klein - Für Kabel mit Push Pull Rundstecker
5ACCWB50.0000-000 Mobile Panel 7100 Wandhalter - Für MP7150/MP7151
5CAMPB.0050-10 Mobile Panel Boxkabel - Mit Aderendhülsen - Mit Steckkontakten - 5 m
5CAMPB.0100-10 Mobile Panel Boxkabel - Mit Aderendhülsen - Mit Steckkontakten - 10 m
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.2 HW Upgrade (5MP7151.101E-000) EXE / 368 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Mobile Panel 7100 Anwenderhandbuch PDF / 19 MB
Mobile Panel 7100 Bestellnummernschlüssel PDF / 196 KB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
Panel EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 67 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 5ACCWB50.0000-000 ZIP / 82 KB
3D Datei STEP 5MP715x.101E-xxx ZIP / 4 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
TÜV-Zertifikat - Sicherheitsfunktion der Anschlussbox 4MPCBX.0000-000 PDF / 665 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo