Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Materialnummer:
5LS251.60-1Beschreibung:
Logic Scanner Zentraleinheit LS251 32 Bit Half Size PCI Karte 2 MB DRAM, 1 MB SRAM, 512 KB FlashPROM 1 Remote I/O Master (RS485) 1 CAN Schnittstelle beide potentialgetrennt u. netzwerkfähig
Optionales Zubehör
Batterien
0AC201.91 | Lithiumbatterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle |
Infrastrukturkomponenten
0G1000.00-090 | Busstecker, RS485, für PROFIBUS-Netzwerke |
Undefined
0AC916.9 | Busabschluss, RS485, aktiv, für PROFIBUS-Netzwerke, Remote I/O, Standard-Hutschienenmontage, Versorgungsspannung: 120 / 230 VAC |
5LS071.9 | Logic Scanner Erweiterungsplatine LS071 1 RS232 Schnittstelle 1 CAN Schnittstelle CAN: potentialgetrennt, netzwerkfähig |
5LS079.9 | Logic Scanner Erweiterungsplatine LS079 1 RS232 Schnittstelle 1 CAN Schnittstelle CAN: potentialgetrennt, netzwerkfähig 24 VDC Netzteil für LS Versorgung |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 5LS251.60-1 | PDF / 103 KB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
APC EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 99 MB |