Allgemeines
| Anschluss | PS/2 Stecker |
| Einbau | Fronttafeleinbau im 19“ Format |
| Tastaturlayout | Deutsch |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
| CE | Ja |
Tasten
| Soft keys | 12 |
| Cursor Block | 4 |
| Numerischer Block | 17 |
| Sonstige Tasten | 71 |
Einsatzbedingungen
| Schutzart nach EN 60529 | IP65 (frontseitig) |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | 0 bis 55°C |
| Lagerung | -20 bis 60°C |
| Transport | -20 bis 60°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 95% |
| Lagerung | 5 bis 95% |
| Transport | 5 bis 95% |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 482,6 mm |
| Höhe | 177 mm |
| Tiefe | 35 mm |
Materialnummer:
5E9600.01-010Beschreibung:
AT Tastatur, 19 Zoll, für Fronttafeleinbau, IP65 von vorne, deutsches Tastatur Layout
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Provit 5000 Anwenderhandbuch | PDF / 34 MB |