Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
Schnittstellen
| USB | |
| Typ | USB 2.0 |
| RFID-Transponder Lese- und Schreibeinheit | |
| Typ | Für Transponder I-Code SLI Amplitudenmodulation, Trägerfrequenz 13,56 MHz |
| Lese-/Schreibreichweite in Luft | ca. 1 bis 3 cm |
Elektrische Eigenschaften
| Stromaufnahme | max. 150 mA |
| Versorgungsspannung | 5 VDC ±20% (über USB) |
Einsatzbedingungen
| Schutzart nach EN 60529 | IP65 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | 0 bis 50°C |
| Lagerung | -20 bis 60°C |
| Transport | -20 bis 60°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 90%, nicht kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 90%, nicht kondensierend |
| Transport | 5 bis 90%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 34 mm |
| Höhe | 34 mm |
| Tiefe | 60 mm |
| Gewicht | 59 g |
Materialnummer:
5E9010.29Beschreibung:
- 13,56 MHz Transponder Lese- und Schreibeinheit
- ISO 15693 kompatibel
- USB Schnittstelle
Optionales Zubehör
Sonstiges
| 5A9010.43 | Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe schwarz, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz |
| 5A9010.44 | Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe weiss, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz |
| 5A9010.45 | Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe gelb, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz |
| 5A9010.46 | Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe rot, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz |
| 5A9010.47 | Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe grün, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz |
| 5A9010.48 | Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe blau, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz |
| 5A9010.50 | Transponder Scheckkarte Farbe weiß, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Automation Studio Transponder Unterstützung | PDF / 57 KB | |
| Datenblatt 5E9010.29 | PDF / 881 KB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Daten 5E90x0.29 | ZIP / 696 KB |