5DLDVI.1000-01

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
KC Ja
BL-Regler Ja
B&R ID-Code 0x1A0B
Schnittstellen
COM1
Typ RS232, nicht galvanisch getrennt
Ausführung DSUB, 9-polig, female
max. Baudrate 115 kBit/s
USB
Anzahl 1
Typ USB 2.0 wenn Kabellänge ≤ 5 m
USB 1.1 wenn Kabellänge >5 m
Ausführung Typ B
Panel In
Ausführung DVI-D
Typ SDL/DVI
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC ±25%, SELV
Nennstrom max. 4,2 A
Leistungsaufnahme typ. 3 W
Mechanische Eigenschaften
Fixierschrauben
Anzahl 2
max. Anzugsmoment 0,5 Nm
Materialnummer:
5DLDVI.1000-01
Beschreibung:
  • Steckbar in allen Automation Panel 900
  • Anschlüsse für DVI-D, RS232 und USB 2.0

DVI = Digital Video Interface. Der DVI Link ist überall dort erste Wahl, wo es auf Kompatibilität zum Standard ankommt. Mit DVI Anschluss ist das Automation Panel auch an Fremdsystemen universell einsetzbar. Bei dieser Art der Übertragung werden die Displaydaten, USB 2.0 und Touchdaten jeweils über ein eigenes Kabel übertragen.

Erforderliches Zubehör
DVI Kabel
5CADVI.0018-00 Automation Panel Link DVI Receiver; Anschlüsse für DVI-D, RS232 und USB 2.0 (Typ B); 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).
5CADVI.0050-00 Automation Panel Link DVI Receiver; Anschlüsse für DVI-D, RS232 und USB 2.0 (Typ B); 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).
5CADVI.0100-00 Automation Panel Link DVI Receiver; Anschlüsse für DVI-D, RS232 und USB 2.0 (Typ B); 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).
Zubehör
0TB103.9 Automation Panel Link DVI Receiver; Anschlüsse für DVI-D, RS232 und USB 2.0 (Typ B); 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).
0TB103.91 Automation Panel Link DVI Receiver; Anschlüsse für DVI-D, RS232 und USB 2.0 (Typ B); 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).
Optionales Zubehör
RS232 Kabel
9A0014.02 Automation Panel Link DVI Receiver; Anschlüsse für DVI-D, RS232 und USB 2.0 (Typ B); 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).
9A0014.05 Automation Panel Link DVI Receiver; Anschlüsse für DVI-D, RS232 und USB 2.0 (Typ B); 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).
USB Kabel
5CAUSB.0018-00 Automation Panel Link DVI Receiver; Anschlüsse für DVI-D, RS232 und USB 2.0 (Typ B); 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).
5CAUSB.0050-00 Automation Panel Link DVI Receiver; Anschlüsse für DVI-D, RS232 und USB 2.0 (Typ B); 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (5DLDVI.1000-01) EXE / 289 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation Panel 900 Anwenderhandbuch PDF / 30 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APx00 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 47 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo