Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Materialnummer:
5D5210.01Beschreibung:
Provit 5000 Displayeinheit 10,4" VGA color TFT Display mit Touch Screen (resistiv); Schutzart IP 65 (von vorne).
Optionales Zubehör
RS232 Kabel
Undefined
| 5A5004.05 | Remote CD-ROM / Display Kabel Länge 5 m; für Provit 5000/5600. |
| 5A5004.06 | Remote Display Kabel 1x70 Grad Länge 5 m; Für Provit 5000/5600, mit abgewinkeltem Stecker. |
| 5A5004.10 | Remote CD-ROM / Display Kabel Länge 10 m; für Provit 5000/5600. |
| 5A5004.11 | Remote Display Kabel 1x70 Grad Länge 10 m; Für Provit 5000/5600, mit abgewinkeltem Stecker. |
Zubehör
| 5SWHMI.0000-00 | HMI Drivers & Utilities DVD |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Provit 5000 Anwenderhandbuch | PDF / 34 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei DXF/STEP 5D5210.01 | ZIP / 1 MB |