5CAUSB.0100-00

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Kabelaufbau
Drahtquerschnitt AWG 22, 28
Schirm Kabel gesamt
Außenmantel
Farbe schwarz
Steckverbindung
Typ USB Typ A male und USB Typ B male
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 10 m ±100mm
Durchmesser 4,5 mm
Extender Box
Breite 16 mm
Länge 32 mm
Höhe 9 mm
Biegeradius min. 100 mm
Gewicht 360 g
Materialnummer:
5CAUSB.0100-00
Beschreibung:
USB 2.0 Verbindungskabel - Typ A - Typ B Stecker - 10 m
Dokumentation Version (Datum) Download
HMI Kabelhandbuch PDF / 3 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo