Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Kabelaufbau
Steckverbindung
Typ | FA. Jacob GmbH Typ: PERFECT 50.620 M |
Elektrische Eigenschaften
Leiterwiderstand |
≤ 140 Ω/km (Leiter 0,15 mm²) ≤ 27 Ω/km (Leiter 0,75 mm²) |
Isolationswiderstand | ≤ 500 Ω/km |
Einsatzbedingungen
Schirmdämpfung | nach IEC 60096-1 Amendement 2 |
Flammwidrigkeit | nach IEC 60332-1 sowie VW1 / FT1 nach C-UL |
Öl- und Hydrolysebeständigkeit | gemäß VDE 0282-10 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
bewegt | -20 bis 60 °C |
ruhend | -20 bis 80 °C |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Länge | 5 m ±14 cm |
Durchmesser | 10 mm |
Biegeradius | |
bewegt | 60 mm |
feste Verlegung | 30 mm |
Gewicht | 160 g/m |
Zugbelastbarkeit | max. 140 N |

Materialnummer:
5CAMPB.0050-10Beschreibung:
Mobile Panel Boxkabel - Mit Aderendhülsen - Mit Steckkontakten - 5 m
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Mobile Panel 7100 Anwenderhandbuch | PDF / 20 MB | |
Mobile Panel 7200 Anwenderhandbuch | PDF / 9 MB |