Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Materialnummer:
5C2001.05Beschreibung:
Provit 2000 Controller Prozessor 80486DX2-66 MHz, 8 MB DRAM, 256 kB SRAM, 20 MB Silicon Disk, 4 serielle und 1 parallele Schnitt- stelle, PC-Card Slot, Dallas Hardware Security Key, Anschlüsse für CAN Bus, Flachdisplay, Monitor, PS/2 AT Tastatur, Panelware Tastenblöcke und externes FDD. Spannungsversorgung 24 V DC.
| BIOS | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| BIOS Upgrade IPC2001/2002 (Normal Mode) | ZIP / 204 KB | |
| BIOS Upgrade IPC2001/2002 (Recovery Mode) | ZIP / 204 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Provit 2000 Anwenderhandbuch | PDF / 23 MB |