Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL | in Vorbereitung |
Mechanische Eigenschaften
Gewicht | ca. 490 g |
Materialnummer:
5APC4100.HS00-000Beschreibung:
APC4100 Kühlkörper, aktiv
Erforderliches Zubehör
CPU Boards
5APC4100.TGL0-000 | CPU Board Intel Celeron 6600HLE - Dual Core - HM570E Chipset - 2.1 GHz aktiv - Für APC4100 |
5APC4100.TGL1-000 | CPU Board Intel Core i3 11100HE - Quad Core - RM590E Chipset - 2.4 GHz aktiv - Für APC4100 |
5APC4100.TGL2-000 | CPU Board Intel Core i5 11500HE - Hexa Core - RM590E Chipset - 2.6 GHz aktiv - Für APC4100 |
5APC4100.TGL3-000 | CPU Board Intel Xeon 11155MRE - Quad Core - RM590E Chipset - 2.4 GHz aktiv - Für APC4100 |
5APC4100.TGL4-000 | CPU Board Intel Xeon 11865MRE - Octa Core - RM590E Chipset - 2.6 GHz aktiv - Für APC4100 |