5APC2100.BY11-000

Allgemeines
LEDs Power, CFast, Link, Run
B&R ID-Code 0xE5C2
Kühlung Passiv über Gehäuse
Power-Taster Ja
Reset-Taster Ja
Summer Nein
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht-konform
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T4
Controller
Boot-Loader UEFI BIOS
Prozessor
Typ Intel Atom E3825
Taktfrequenz 1330 MHz
Gesamtanzahl der Kerne 2
Architektur 22 nm
Thermal Design Power (TDP) 6 W
L2 Cache 1 MByte
Intel 64 Architecture Ja
Intel Hyper-Threading Technology Nein
Intel vPro Technology Nein
Intel Virtualization Technology (VT-x) Ja
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) Nein
Enhanced Intel SpeedStep Technology Ja
Chipsatz Intel Bay Trail
Echtzeituhr
Genauigkeit bei 25°C: typ. 12 ppm (1 Sekunde) pro Tag
Pufferdauer typ. ca. 400 h
min. ca. 200 h
batteriegepuffert Nein
Power Fail Logik
Controller MTCX
Pufferzeit 10 ms
Speicher
Typ DDR3-SDRAM
Speichergröße 1 GByte
Geschwindigkeit DDR3L-1067
Speicheranbindung Single Channel
tauschbar Nein
Grafik
Controller Intel HD Graphics
max. dynamische Grafikfrequenz 533 MHz
Farbtiefe max. 32 Bit
DirectX Support 11
OpenGL Support 4.0
Power Management ACPI 4.0
Schnittstellen
CFast Slot
Anzahl 1
Typ SATA II (SATA 3,0 Gbit/s)
USB
Anzahl 2
Typ 1x USB 3.0
1x USB 2.0
Ausführung Typ A
Übertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s), High Speed (480 MBit/s) bis Super Speed (5 GBit/s)
Strombelastbarkeit je Anschluss max. 1 A
Ethernet
Anzahl 2
Ausführung RJ45, geschirmt
Übertragungsrate 10/100/1000 MBit/s
max. Baudrate 1 GBit/s
Einschübe
Interface Option 1
Monitor/Panel Option 1
Unterstützung
Software
Automation Studio bis V4.12
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC ±25%, SELV
Nennstrom max. 3 A
Einschaltstrom typ. 6 A; max. 10 A für < 300 μs
Überspannungskategorie nach EN 61131-2 II
Galvanische Trennung Ja
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Meereshöhe
Betrieb max. 3000 m (komponentenabhängig)
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 40 mm
Höhe 115 mm
Tiefe 198 mm
Gewicht 1170 g
Materialnummer:
5APC2100.BY11-000
Beschreibung:
  • Intel Atom E3825 Prozessor
  • Intel Bay Trail Plattform
  • Intel HD Graphics
  • 1 GByte DDR3-Speicher
  • 1 CFast Slot
  • Einschub für 1 Monitor/Panel Option
  • Einschub für 1 Interface Option
APC2100 Systemeinheit - Intel Atom E3825 1.33 GHz - Dual Core - 1 GByte SDRAM
Erforderliches Zubehör
CFast-Karten
5CFAST.016G-00 CFast 16 GByte SLC
5CFAST.032G-00 CFast 32 GByte SLC
5CFAST.032G-10 CFast 32 GByte MLC
5CFAST.064G-10 CFast 64 GByte MLC
5CFAST.128G-10 CFast 128 GByte MLC
5CFAST.256G-10 CFast 256 GByte MLC
Optionales Zubehör
Interface Optionen
5ACCIF01.FPCC-000 Schnittstellenkarte - 2x CAN-Schnittstellen - 1x X2X Link Schnittstelle - 1x POWERLINK Schnittstelle - 512 kByte nvSRAM - Für APC2x00/PPC2x00 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät
5ACCIF01.FPCS-000 Schnittstellenkarte - 1x RS485 Schnittstelle - 1x CAN Schnittstelle - 1x POWERLINK Schnittstelle - 32 kByte FRAM - Für APC2x00/PPC2x00 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät
5ACCIF01.FPLK-000 Schnittstellenkarte - 1x POWERLINK Schnittstelle - integrierter 2-fach Hub - 512 kByte nvSRAM - Für APC2x00/PPC2x00 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät
5ACCIF01.FPLS-000 Schnittstellenkarte - 1x RS232 Schnittstelle - 1x POWERLINK Schnittstelle - 32 kByte FRAM - Für APC2x00/PPC2x00 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät
5ACCIF01.FPLS-001 Schnittstellenkarte - 1x RS232 Schnittstelle - 1x POWERLINK Schnittstelle - 512 kByte nvSRAM - Für APC2x00/PPC2x00 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät
5ACCIF01.FPSC-000 Schnittstellenkarte - 1x RS232 Schnittstelle - 1x CAN Schnittstelle - 1x POWERLINK Schnittstelle - 32 kByte FRAM - Für APC2x00/PPC2x00 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät
5ACCIF01.FPSC-001 Schnittstellenkarte - 1x RS232 Schnittstelle - 1x CAN Schnittstelle - 1x X2X Link Schnittstelle - 1x POWERLINK Schnittstelle - 512 kByte nvSRAM - Für APC2x00/PPC2x00 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät
5ACCIF01.FSS0-000 Schnittstellenkarte - 2x RS422/RS485 Schnittstelle - Für APC2x00/PPC2x00 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät
5ACCIF01.ICAN-000 Schnittstellenkarte - 1x CAN Schnittstelle - Für APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät
5ACCIF01.IS00-000 Schnittstellenkarte - 1x RS232 Schnittstelle - Für APC2x00/PPC2x00 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät
Monitor/Panel Optionen
5ACCLI01.SDL0-000 Monitor/Panel Option - 1x SDL/DVI Transmitter - Für APC2100/APC2200 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.1 HW Upgrade (5APC2100.BY11-000) EXE / 471 KB
BIOS Version (Datum) Download
BIOS Upgrade Bay Trail ZIP / 4 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
ADI Treiber Anwenderhandbuch (Win10 2016 64-Bit) PDF / 358 KB
Automation PC 2100 Anwenderhandbuch PDF / 28 MB
Automation PC 2100 Bestellnummernschlüssel PDF / 116 KB
Datenblatt 5ACCIF01.ICAN-C01 PDF / 194 KB
HMI Service Center Anwenderhandbuch PDF / 605 KB
Industrie PCs Benchmark Automation Runtime Anwenderhandbuch PDF / 4 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APC EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 99 MB
Firmware Upgrades Version (Datum) Download
APC2100 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDL3T) ZIP / 2 MB
Automation Panel FW Upgrade (Autom. Panel, SDL3 und SDL4 Konverter) ZIP / 3 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF/STEP 5APC2100.BYxx-000 ZIP / 6 MB
Tools / Utilities / Beispiele Version (Datum) Download
ADI .NET SDK (Win10 2016 64-Bit) ZIP / 2 MB
ADI Development Kit (Win10 2016 64-Bit) ZIP / 4 MB
HMI Service Center Maintenance ZIP / 354 KB
HMI Service Center Update Paket ZIP / 507 MB
Treiber Version (Datum) Download
ADI Treiber Universal (Win10 2016 64-Bit) ZIP / 4 MB
Chipset Treiber Bay Trail (Win10 64-Bit) EXE / 3 MB
Ethernet Treiber Bay Trail (Win10 64-Bit) EXE / 56 MB
Grafiktreiber Bay Trail (Win10 64-Bit) EXE / 124 MB
Touch Treiber B&R (Win10 64-Bit) ZIP / 10 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo