Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | In Vorbereitung |
| LEDs | Power, HDD, Run |
| B&R ID-Code | 0xD701 |
Display
Schnittstellen
Elektrische Eigenschaften
| Nennspannung | 24 VDC ±25% |
| Nennstrom | 1,7 A |
| Einschaltstrom | TBD |
| Leistungsaufnahme | 50 W |
| Galvanische Trennung | Ja |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb |
stehend (0°): 45°C liegend (90°): 35°C |
| Lagerung | TBD |
| Transport | TBD |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | TBD |
| Lagerung | TBD |
| Transport | TBD |
| Vibration | |
| Betrieb (dauerhaft) | TBD |
| Betrieb (gelegentlich) | TBD |
| Lagerung | TBD |
| Transport | TBD |
| Schock | |
| Betrieb | TBD |
| Lagerung | TBD |
| Transport | TBD |
| Meereshöhe | |
| Betrieb | TBD |
Materialnummer:
5AP830.215C-01Beschreibung:
- 21,5" TFT Full HD color Display
- Multi Touch Screen (Projected Capacitive, 4 simultane Touchpunkte)
- Flexible, stehende Tragarmmontage
- Lüfterloser Betrieb
Erforderliches Zubehör
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Automation Panel 830 Anwenderhandbuch | PDF / 8 MB |