5AP830.215C-00

Allgemeines
Zulassungen
CE In Vorbereitung
LEDs Power, HDD, Run
B&R ID-Code 0xD1BE
Display
Blickwinkel
horizontal Richtung R / Richtung L = 178°
vertikal Richtung U / Richtung D = 178°
Hintergrundbeleuchtung
Art LED
Helligkeit 250 cd/m2
Half Brightness Time 30.000 h
Touch Screen
Typ DMC
Technologie Projected Capacitive Touch (PCT)
Controller EETI (EXC7200)
Transmissionsgrad 91% (typical value at full wavelength)
Typ TFT Farbe
Diagonale 21,5" (545.22mm)
Farben 16 Mio.
Auflösung Full HD, 1920 x 1080
Kontrast 1000:1
Schnittstellen
USB
Anzahl 1 intern & 1 extern (Serviceschnittstelle)
Typ USB 2.0
Ausführung Typ A
Übertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit max. 1 A
Panel/Monitor-Schnittstelle
Ausführung DVI-I Buchse
Typ SDL/DVI
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC ±25%
Nennstrom 1,7 A
Einschaltstrom TBD
Leistungsaufnahme 50 W
Galvanische Trennung Ja
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP65
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb stehend (0°): 45°C
liegend (90°): 35°C
Lagerung TBD
Transport TBD
Luftfeuchtigkeit
Betrieb TBD
Lagerung TBD
Transport TBD
Vibration
Betrieb (dauerhaft) TBD
Betrieb (gelegentlich) TBD
Lagerung TBD
Transport TBD
Schock
Betrieb TBD
Lagerung TBD
Transport TBD
Meereshöhe
Betrieb TBD
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material Aluminiumguss
Lackierung ähnlich Silbermetallic (halbmatt)
Front
Trägerrahmen Aluminium, eloxiert
Design RAL 9005
Dichtung Duplocoll
Abmessungen
Breite 557,5 mm
Höhe 350 mm
Tiefe 68,2 mm
Flanschabgang oben
Gewicht ca. 10 kg
Materialnummer:
5AP830.215C-00
Beschreibung:
  • 21,5" TFT Full HD color Display
  • Multi Touch Screen (Projected Capacitive, 4 simultane Touchpunkte)
  • Flexible, hängende Tragarmmontage
  • Lüfterloser Betrieb
Automation Panel AP830; 21,5" Full HD color TFT Display mit Multi Touch Screen (Projected Capacitive); 2x USB 2.0 Schnittstellen; Schutzart IP65 (frontseitig); 24 VDC; Flanschmontage oben.
Erforderliches Zubehör
Zubehör
0TB103.91 Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Federzugklemme 3,31 mm²
0TB103.9 Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Schraubklemme 3,31 mm²
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation Panel 830 Anwenderhandbuch PDF / 8 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo