|
Temperatur
|
|
|
Betrieb
|
0 bis 70°C
|
|
Lagerung
|
-40 bis 85°C
|
|
Transport
|
-40 bis 85°C
|
|
Luftfeuchtigkeit
|
|
|
Betrieb
|
5 bis 95%, nicht kondensierend
|
|
Lagerung
|
0 bis 95%, nicht kondensierend
|
|
Transport
|
0 bis 95%, nicht kondensierend
|
|
Vibration
|
|
|
Betrieb
|
2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g
|
|
Lagerung
|
2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
|
|
Transport
|
2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
|
|
Schock
|
|
|
Betrieb
|
15 g, 11 ms
|
|
Lagerung
|
30 g, 15 ms
|
|
Transport
|
30 g, 15 ms
|