5ACCIF02.FPSC-000

Allgemeines
Diagnose
Datenübertragung ja, per Status/Error LED
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T4
B&R ID-Code 0xF2E3
Controller
SRAM
Größe 2 MByte
batteriegepuffert Ja (Pufferbatterie der Systemeinheit)
Remanente Variablen im Power Fail Mode 256 kByte (für z. B. Automation Runtime, siehe AS-Hilfe)
Schnittstellen
COM
Anzahl 1
Typ RS232, nicht modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung 10-polig, male
UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate 115 kBit/s
POWERLINK
Anzahl 1
Typ Typ 4
Ausführung RJ45, geschirmt
Übertragungsrate 100 MBit/s
Übertragung 100 Base-TX
Leitungslänge max. 100 m zwischen zwei Stationen (Segmentlänge)
CAN
Abschlusswiderstand
Typ aktivier- und deaktivierbar mittels Schiebeschalter
Defaulteinstellung Off
Anzahl 1
Ausführung 10-polig, male, galvanisch getrennt
Übertragungsrate max. 1 MBit/s
X2X
Typ X2X Link Master
Anzahl 1
Ausführung 10-polig, male, galvanisch getrennt
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme 2 W
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 55°C
Lagerung -20 bis 60°C
Transport -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Gewicht ca. 55 g
Materialnummer:
5ACCIF02.FPSC-000
Beschreibung:
Schnittstellenkarte - 2 MByte SRAM - 1x RS232-Schnittstelle - 1x CAN-Schnittstelle - 1x POWERLINK-Schnittstelle - 1x X2X - Für APC3x00/PPC3x00
Optionales Zubehör
Feldklemmen
0TB1210.3100 Stecker 300 VDC - 10-polig female - Federzugklemme - Vibrationsschutz durch Schraubflansch
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.3 HW Upgrade (5ACCIF02.FPSC-000) EXE / 913 KB
V6.0 HW Upgrade (5ACCIF02.FPSC-000) EXE / 640 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 3100 Anwenderhandbuch PDF / 20 MB
Automation PC 3200 Anwenderhandbuch PDF / 11 MB
Panel PC 3100 Einbaugerät Anwenderhandbuch PDF / 32 MB
Panel PC 3200 Anwenderhandbuch PDF / 18 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Daten DXF/STP 5ACCIF02.FPSC-000 ZIP / 545 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo