V6.0 HW Upgrade (5ACCIF02.FPSC-000)

DWL@DWL10000804248

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.6.0.2 * 09.10.2026 640 KB EXE AS6_HW_5ACCIF02.FPSC-000.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (5ACCIF02.FPSC-000)

Revisionsinformationen 5ACCIF02.FPSC-000

Version 1.6.0.2:

ID:
Firmware-Signatur ermöglichteine automatische Authentizitätsprüfung auf demZielsystem
Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.6.0.1:

ID: QCAS-3535
CVE-2025-43715: Installer kann für eine lokale Rechteausweitung ausgenutzt werden.
Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern.
CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.6.0.0:

ID: AQAJ-8617
Unterstützung für die APC3200/PPC3200 Produktserie ab AS6.3/AR6.3.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: AQAJ-8057
Neue FW Version mit folgenden Änderungen:
- CanOpen Master versendet keine Telegramme bei Baudratenänderung zur
Laufzeit mit mehr als einem Slave.
- Vorsorgliche Behebung sporadisches Power-Up Problem wegen PCI Reset
Pulse.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\62179_0.pci(11), 1\62179a0.epl(143)

Version 1.5.0.0:

ID: 769770
POWERLINK Manager Type 3 und 4
Wurde in einem Netzwerk mit POWERLINK Manager Type 3 und 4 ein CN, bei welchem der Parameter NMTCNSoC2PReq gesetzt wurde, betrieben – konnte diese bei Netzwerkstörungenzu dem Fehler „20803 POWERLINK: Ein fataler Fehler ist aufgetreten“ führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\62179_0.pci(10), 1\62179a0.epl(143)

Version 1.4.1.0:

ID: 750245
Neue IO Datenpunkte HardwareVariant und FirmwareVersion der IF-Optionskarteeingefügt.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\62179_0.pci(9), 1\62179a0.epl(142)

Version 1.4.0.0:

ID: 715070
POWERLINK: Operating Mode "Ethernet"
Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet"betrieben und in diesem Modus mit einem POWERLINK Netzwerk verbunden, so konnte dies zum Ausfall der Schnittstelle führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 722445
Erweiterte Diagnose für "minimal input latency" Powerlink-Stationen.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 723130
Internes Speichermanagement der POWERLINK IF optimiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\62179_0.pci(9), 1\62179a0.epl(142)

Version 1.3.1.0:

ID: 695605
Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\62179_0.pci(8), 1\62179a0.epl(141)

Version 1.3.0.0:

ID: 671760
POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\62179_0.pci(8), 1\62179a0.epl(141)

Version 1.2.0.0:

ID: 649815
Fehlerkorrektur: DNA - Baumtopologien werden nicht immer korrekt hochgefahren.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 649825
POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\62179_0.pci(8), 1\62179a0.epl(140)

Version 1.1.0.0:

ID: 635930
Firmware hinsichtlich Stabilität optimiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 635945
Bugfix in der FPGA Firmware
Die Stabilität der Kommunikation wurde für raue Umgebungen optimiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\62179_0.pci(8), 1\62179a0.epl(137)

Version 1.0.0.0:

ID: 612855
Erste Version
Die 5ACCIF02.FPSC-000 wirdab Automation Studio Version 4.3.4 und AutomationRuntime Versionen ARemb H4.34 oder ARwin J4.34 unterstützt.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\62179_0.pci(7), 1\62179a0.epl(136)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.6.0.1 * 19.08.2026 632 KB EXE AS6_HW_5ACCIF02.FPSC-000.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (5ACCIF02.FPSC-000)

Revisionsinformationen 5ACCIF02.FPSC-000

Version 1.6.0.1:

ID: QCAS-3535
CVE-2025-43715: Installer kann für eine lokale Rechteausweitung ausgenutzt werden.
Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen,ihre Rechte zu erweitern.
CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.6.0.0:

ID: AQAJ-8617
Unterstützung für die APC3200/PPC3200Produktserie ab AS6.3/AR6.3.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: AQAJ-8057
Neue FW Version mit folgenden Änderungen:
- CanOpen Master versendet keine Telegramme bei Baudratenänderung zur
Laufzeit mit mehrals einem Slave.
- Vorsorgliche Behebung sporadisches Power-Up Problem wegen PCI Reset
Pulse.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\62179_0.pci(11), 1\62179a0.epl(143)

Version 1.5.0.0:

ID: 769770
POWERLINK Manager Type 3 und 4
Wurde in einem Netzwerk mit POWERLINK Manager Type 3 und 4 ein CN, bei welchem der Parameter NMTCNSoC2PReq gesetzt wurde, betrieben – konnte diese bei Netzwerkstörungen zu dem Fehler „20803 POWERLINK: Ein fataler Fehler ist aufgetreten“ führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
GeänderteFirmware: ja
Firmware: 1\62179_0.pci(10), 1\62179a0.epl(143)

Version 1.4.1.0:

ID: 750245
Neue IO Datenpunkte HardwareVariant und FirmwareVersion der IF-Optionskarteeingefügt.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware:nein
Firmware: 1\62179_0.pci(9), 1\62179a0.epl(142)

Version 1.4.0.0:

ID: 715070
POWERLINK: Operating Mode "Ethernet"
Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modus mit einem POWERLINK Netzwerk verbunden, so konnte dies zum Ausfall der Schnittstelle führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 722445
Erweiterte Diagnose für "minimal input latency" Powerlink-Stationen.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 723130
Internes Speichermanagement der POWERLINK IF optimiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\62179_0.pci(9), 1\62179a0.epl(142)

Version 1.3.1.0:

ID: 695605
Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\62179_0.pci(8), 1\62179a0.epl(141)

Version 1.3.0.0:

ID: 671760
POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\62179_0.pci(8), 1\62179a0.epl(141)

Version 1.2.0.0:

ID: 649815
Fehlerkorrektur: DNA - Baumtopologien werden nichtimmer korrekt hochgefahren.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID:649825
POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\62179_0.pci(8), 1\62179a0.epl(140)

Version 1.1.0.0:

ID: 635930
Firmware hinsichtlich Stabilität optimiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 635945
Bugfix in der FPGA Firmware
Die Stabilität der Kommunikation wurde für raue Umgebungen optimiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\62179_0.pci(8), 1\62179a0.epl(137)

Version 1.0.0.0:

ID: 612855
Erste Version
Die 5ACCIF02.FPSC-000 wird ab Automation Studio Version 4.3.4 und Automation Runtime Versionen ARemb H4.34 oder ARwin J4.34 unterstützt.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\62179_0.pci(7), 1\62179a0.epl(136)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.6.0.0 * 19.11.2024 928 KB EXE AS6_HW_5ACCIF02.FPSC-000.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (5ACCIF02.FPSC-000)

Revisionsinformationen 5ACCIF02.FPSC-000

Version 1.6.0.0:

ID: AQAJ-8617
Unterstützung für die APC3200/PPC3200 Produktserie ab AS6.3/AR6.3.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: AQAJ-8057
Neue FW Version mit folgenden Änderungen:
- CanOpen Master versendet keine Telegramme bei Baudratenänderung zur
Laufzeit mit mehr als einem Slave.
- Vorsorgliche Behebung sporadisches Power-Up Problem wegen PCI Reset
Pulse.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\62179_0.pci(11), 1\62179a0.epl(143)

Version 1.5.0.0:

ID: 769770
POWERLINK Manager Type 3 und 4
Wurde in einem Netzwerk mit POWERLINK Manager Type 3 und 4 ein CN, bei welchem der Parameter NMTCNSoC2PReq gesetzt wurde, betrieben – konnte diese bei Netzwerkstörungen zu dem Fehler „20803 POWERLINK: Ein fataler Fehler ist aufgetreten“ führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\62179_0.pci(10), 1\62179a0.epl(143)

Version 1.4.1.0:

ID: 750245
Neue IO Datenpunkte HardwareVariant und FirmwareVersion der IF-Optionskarteeingefügt.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\62179_0.pci(9), 1\62179a0.epl(142)

Version 1.4.0.0:

ID: 715070
POWERLINK: Operating Mode "Ethernet"
Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modus mit einem POWERLINK Netzwerk verbunden, so konnte dies zum Ausfall der Schnittstelle führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 722445
Erweiterte Diagnose für "minimal input latency" Powerlink-Stationen.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 723130
Internes Speichermanagement der POWERLINK IF optimiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\62179_0.pci(9), 1\62179a0.epl(142)

Version 1.3.1.0:

ID: 695605
Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\62179_0.pci(8), 1\62179a0.epl(141)

Version 1.3.0.0:

ID: 671760
POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen.
GeänderteKanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\62179_0.pci(8), 1\62179a0.epl(141)

Version 1.2.0.0:

ID: 649815
Fehlerkorrektur: DNA - Baumtopologien werden nicht immer korrekt hochgefahren.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 649825
POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\62179_0.pci(8), 1\62179a0.epl(140)

Version 1.1.0.0:

ID: 635930
Firmware hinsichtlich Stabilität optimiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 635945
Bugfix in der FPGA Firmware
Die Stabilität der Kommunikation wurde für raue Umgebungen optimiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\62179_0.pci(8), 1\62179a0.epl(137)

Version 1.0.0.0:

ID: 612855
Erste Version
Die 5ACCIF02.FPSC-000 wird ab Automation Studio Version 4.3.4 und Automation Runtime Versionen ARemb H4.34 oder ARwin J4.34 unterstützt.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\62179_0.pci(7), 1\62179a0.epl(136)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo