5AC901.IUPS-01

Allgemeines
B&R ID-Code 0xDF84
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) Evaluierung läuft
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T4
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme max. 25 W bei 0,9 A
Tiefentladeschutz Ja
kurzschlussfest Ja
Ladekenndaten Batterie
Ladestrom typ. 0,88 A
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 55 °C
Lagerung -20 bis 60 °C
Transport -20 bis 60 °C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 90 %, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95 %, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95 %, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Gewicht ca. 28 g
Materialnummer:
5AC901.IUPS-01
Beschreibung:

Die USV IF Option 5AC901.IUPS-01 ermöglicht in Kombination mit der Batterieeinheit 5AC901.BUPS-01 ein gesichertes Abschalten des B&R Industrie PC ohne Datenverlust bei Ausfall der Netzspannung.

Erforderliches Zubehör
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
5AC901.BUPS-01 Batterieeinheit 2,2 Ah - Für USV 5AC901.IUPS-01
5CAUPS.0005-01 USV Kabel - 0,5 m - Für 5AC901.IUPS-xx
5CAUPS.0010-01 USV Kabel - 1 m - Für 5AC901.IUPS-xx
5CAUPS.0013-01 USV Kabel - 1,3 m - Für 5AC901.IUPS-xx
5CAUPS.0030-01 USV Kabel - 3 m - Für 5AC901.IUPS-xx
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (5AC901.IUPS-01) EXE / 620 KB
V6.0 HW Upgrade (5AC901.IUPS-01) EXE / 338 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 3100 Anwenderhandbuch PDF / 20 MB
Automation PC 3100 Bestellnummernschlüssel PDF / 65 KB
Automation PC 3200 Anwenderhandbuch PDF / 11 MB
Automation PC 4100 Anwenderhandbuch PDF / 17 MB
Automation PC 910 Anwenderhandbuch PDF / 101 MB
Panel PC 3100 Einbaugerät Anwenderhandbuch PDF / 32 MB
Panel PC 3200 Anwenderhandbuch PDF / 18 MB
Panel PC 900 (Skylake) Anwenderhandbuch PDF / 73 MB
Panel PC 900 Anwenderhandbuch PDF / 42 MB
Panel PC 900 Bestellnummernschlüssel PDF / 122 KB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APC EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 99 MB
Firmware Upgrades Version (Datum) Download
APC910 Firmware Upgrade (MTCX, SDLR, AP830, AP9x3, AP1000, AP5000) ZIP / 2 MB
APC910 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDL3T, SDL4T) ZIP / 4 MB
PPC900 Firmware Upgrade (MTCX, SDLR, AP830, AP9x3, AP1000, AP5000) ZIP / 4 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo