bei max. 5 bis 500 Hz und 1 g (9,8 m/s² 0-peak); keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung
bei max. 5 bis 500 Hz und 5 g (49 m/s² 0-peak) keine Beschädigung
Transport
bei max. 5 bis 500 Hz und 5 g (49 m/s² 0-peak) keine Beschädigung
Schock
Betrieb
bei max. 125 g (1226 m/s² 0-peak) und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung
bei max. 900 g (8820 m/s² 0-peak) und 1 ms Dauer keine Beschädigung bei max. 120 g (1176 m/s² 0-peak) und 11 ms Dauer keine Beschädigung
Transport
bei max. 900 g (8820 m/s² 0-peak) und 1 ms Dauer keine Beschädigung bei max. 120 g (1176 m/s² 0-peak) und 11 ms Dauer keine Beschädigung
Meereshöhe
Betrieb
-300 bis 3000 m
Lagerung
-300 bis 12000 m
Mechanische Eigenschaften
Montage
fix
Abmessungen
Breite
22 mm
Länge
150 mm
Höhe
172,5 mm
Gewicht
178 g
Herstellerinformation
Hersteller
Fujitsu
Herstellerbezeichnung
MHT2020AC
Materialnummer:
5AC600.HDDS-01
Beschreibung:
20 GB Harddisk (slide-in) Mit erweitertem Temperaturbereich; zum Betrieb in einem Laufwerk Slot in einen APC620 oder Panel PC. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.