5AC600.DVDS-00

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
CD / DVD Laufwerk
Hochlaufzeit
CD max. 19 Sekunden (von 0 rpm auf Lesezugriff)
DVD max. 19 Sekunden (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Zugriffszeit
CD durchschnittlich 85 ms
DVD durchschnittlich 110 ms
Lesbare Medien
CD CD/CD-ROM (12 cm, 8 cm), CD-R, CD-RW
DVD DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM
Beschreibbare Medien
CD CD-R, CD-RW
Lesegeschwindigkeit
CD 24x
DVD 8x
Schreibgeschwindigkeit
CD-R 24x, 16x, 10x und 4x
CD-RW 10x und 4x
Schreibmethoden
CD Disc at once, Session at once, Packet write, Track at once
DVD -
Datenpufferkapazität 2 MByte
Datentransferrate max. 33,3 MByte/s
Drehzahl max. 5136 rpm ±1%
Geräuschpegel ca. 45 dBA in 50 cm Entfernung (voller Lesezugriff)
Kompatible Formate CD-DA, CD-ROM Mode 1/ Mode 2
CD-ROM XA Mode 2 (Form 1, Form 2)
Photo CD (single/multi-session)
Enhanced CD, CD-Text
DVD-ROM, DVD-R, DVD-Video (Double Layer)
DVD-RAM (4,7 GB, 2,6 GB)
Laserklasse Class 1 Laser
Lebensdauer 60.000 POH (Power On Hours)
Schnittstelle IDE (ATAPI)
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 5 bis 60°C
Lagerung -20 bis 60°C
Transport -20 bis 65°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 8 bis 80%
Lagerung 5 bis 95%
Transport 5 bis 95%
Vibration
Betrieb bei max. 5 bis 500 Hz und 0,2 g
Lagerung bei max. 5 bis 500 Hz und 2 g
Transport bei max. 5 bis 500 Hz und 2 g
Schock
Betrieb bei max. 5 g und 11 ms Dauer
Lagerung bei max. 60 g und 11 ms Dauer
bei max. 200 g und 2 ms Dauer
Transport bei max. 60 g und 11 ms Dauer
bei max. 200 g und 2 ms Dauer
Mechanische Eigenschaften
Gewicht 283 g
Materialnummer:
5AC600.DVDS-00
Beschreibung:

Das DVD-ROM/CD-RW Slide-in Laufwerk kann in APC620 und PPC700 Systemeinheiten mit Slide-in Laufwerkeinschub verwendet werden.

Optionales Zubehör
Sonstiges
5SWUTI.0000-00 OEM Nero CD-RW Software, nur in Verbindung mit einem CD-RW Laufwerk erhältlich.
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 620 Anwenderhandbuch PDF / 16 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo