Allgemeines
LEDs | Power/User, CF |
B&R ID-Code | $1853 |
Batterie | |
Typ | - |
Lebensdauer | - |
tauschbar | - |
Stützkondensator | |
Pufferzeit | - |
Ausführung | - |
Power-Taster | Nein |
Reset-Taster | Ja |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Controller
Display
Typ | LCD monochrom |
Diagonale | 5,7" (144 mm) |
Farben | 8 Graustufen |
Auflösung | QVGA, 320 x 240 Bildpunkte |
Kontrast | 25:1 |
Blickwinkel | |
horizontal | Richtung R / Richtung L = 40° |
vertikal | Richtung U = 40° / Richtung D = 50° |
Hintergrundbeleuchtung | |
Helligkeit | 140 cd/m² |
Half Brightness Time | 50.000 h |
Filterglas | |
Transmissionsgrad | 95% |
Entspiegelung | beidseitig |
Touch Screen | |
Typ | - |
Technologie | - |
Controller | - |
Transmissionsgrad | - |
Schnittstellen
COM1 | |
Typ | RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt |
Ausführung | 9-poliger DSUB Stecker |
UART | 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO |
max. Baudrate | 115 kBit/s |
CompactFlash Slot 1 | |
Typ | Typ I |
USB | |
Anzahl | 2 |
Typ | USB 1.1 |
Ausführung | Typ A |
Übertragungsrate | Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) |
Strombelastbarkeit | je Anschluss max. 500 mA |
Ethernet | |
Anzahl | 1 |
Controller | MacPhyter DP83816 |
Übertragungsrate | 10/100 MBit/s |
max. Baudrate | 100 MBit/s |
Tasten
Funktionstasten | 14 mit LED (gelb) |
Soft keys | 6 mit LED (gelb) |
Systemtasten | Numerische Tasten, Cursor Block |
Lebensdauer | > 1.000.000 Betätigungen bei 1 ±0,3 N bis 3 ±0,3 N Betätigungskraft |
Einschübe
aPCI Slots | Nein |
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung | 24 VDC ±25% |
Ableitwiderstand | 0 Ω |
Einschaltstrom | max. 20 A für < 1 ms |
Leistungsaufnahme | typ. 13 W , max. 18 W |
Galvanische Trennung | Nein |
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 |
IP20 rückseitig (nur mit gesteckter CF-Karte) IP65 / NEMA 250 Typ 4X, staub- und strahlwassergeschützt frontseitig |
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
Materialnummer:
4PP152.0571-01Beschreibung:
Power Panel PP152 5,7" QVGA monochrom LC-Display; 20 Funktions- und 20 Systemtasten; 16 MB SDRAM; Compact Flash Slot (Typ I); ETH 10/100; RS 232; 2xUSB; Metall- gehäuse, Schutzart IP 65 (frontseitig); 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzug- klemme 0TB103.91 gesondert bestellen).
Erforderliches Zubehör
CompactFlash-Karten
5CFCRD.0064-03 | CompactFlash 64 MByte Western Digital (SLC) |
5CFCRD.0128-03 | CompactFlash 128 MByte Western Digital (SLC) |
5CFCRD.0256-03 | CompactFlash 256 MByte Western Digital (SLC) |
5CFCRD.0512-03 | CompactFlash 512 MByte Western Digital (SLC) |
5CFCRD.1024-03 | CompactFlash 1 GByte Western Digital (SLC) |
5CFCRD.2048-03 | CompactFlash 2 GByte Western Digital (SLC) |
5CFCRD.4096-03 | CompactFlash 4 GByte Western Digital (SLC) |
5CFCRD.8192-03 | CompactFlash 8 GByte Western Digital (SLC) |
Optionales Zubehör
USB Zubehör
5MMUSB.2048-01 | USB 2.0 Memory Stick 2048 MB B&R |
Undefined
5AC900.057X-01 | Einschubstreifenvordruck 5,7" Für Power Panel 4PP152.0571-01, 4PP152.0571-21, 4PP252.0571-45, 4PP252.0571-65, 4PP252.0571-85, 4PP252.0571-A5, 4PP452.0571-65, 4PP452.0571-75. Für 2 Geräte. |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Power Panel 100/200 Anwenderhandbuch | PDF / 26 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei DXF/STEP 4PP152.0571-01, 4PP152.0571-21 | ZIP / 3 MB | |
Abmessungen pdf 4PP152.0571-01, 4PP152.0571-21 | PDF / 208 KB | |
Einschubstreifenvordruck für 5AC900.057X-01 | ZIP / 71 KB |