Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
LEDs Power/User, CF
Batterie
Typ -
Lebensdauer -
tauschbar -
Stützkondensator
Pufferzeit -
Ausführung -
Power-Taster Nein
Reset-Taster Ja
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Controller
Boot-Loader Automation Runtime
Prozessor
Typ Geode SC2200
Taktfrequenz 266 MHz
L1 Cache 16 kByte
L2 Cache -
Erweiterter Befehlssatz MMX Technologie, Streaming SIMD Extension
Floating Point Unit (FPU) Ja
Flash 2 MByte (für Firmware)
Kühlung Passiv über Kühlkörper
Mode/Node Schalter 2 Stück je 16-stellig
Watchdog Nein
Echtzeituhr
Genauigkeit bei 25°C: typ. 10 ppm (1 Sekunde) pro Tag
batteriegepuffert Nein
Power Fail Logik
Controller -
Pufferzeit -
Grafik
Controller Geode SC2200
Speicher 2 MByte shared Memory (wird vom Hauptspeicher reserviert)
SRAM
Größe -
batteriegepuffert -
Display
Typ TFT Farbe
Diagonale 10,4" (264 mm)
Farben 256
Auflösung VGA, 640 x 480 Bildpunkte
Kontrast 600:1
Blickwinkel
horizontal Richtung R / Richtung L = 70°
vertikal Richtung U = 45° / Richtung D = 55°
Hintergrundbeleuchtung
Helligkeit 350 cd/m²
Half Brightness Time 55.000 h
Filterglas
Transmissionsgrad -
Entspiegelung -
Touch Screen
Typ Elo Accu Touch
Technologie analog, resistiv, Elo
Controller Hampshire, seriell, 12 Bit
Transmissionsgrad 78%
Schnittstellen
COM1
Typ RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung 9-poliger DSUB Stecker
UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate 115 kBit/s
CompactFlash Slot 1
Typ Typ I
USB
Anzahl 2
Typ USB 1.1
Ausführung Typ A
Übertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s)
Strombelastbarkeit je Anschluss max. 500 mA
Ethernet
Anzahl 1
Controller MacPhyter DP83816
Übertragungsrate 10/100 MBit/s
max. Baudrate 100 MBit/s
Tasten
Funktionstasten Nein
Soft keys Nein
Systemtasten Nein
Lebensdauer -
Einschübe
aPCI Slots Nein
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC ±25%
Ableitwiderstand ≤ 24 kΩ
Einschaltstrom max. 20 A für < 1 ms
Leistungsaufnahme typ. 10 W , max. 20 W
Galvanische Trennung Nein
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP20 rückseitig (nur mit gesteckter CF-Karte)
IP65 / NEMA 250 Typ 4X, staub- und strahlwassergeschützt frontseitig
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 50°C
Lagerung -20 bis 70°C
Transport -20 bis 70°C
Vibration
Betrieb (dauerhaft) 2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g
Betrieb (gelegentlich) 2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g
Lagerung 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Transport 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Schock
Betrieb 15 g, 11 ms
Lagerung 30 g, 15 ms
Transport 30 g, 15 ms
Meereshöhe
Betrieb max. 3000 m
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material Metall
Front
Trägerrahmen Aluminium, natur eloxiert
Design grau
Dekorfolie
Material Polyester
Farbe heller Hintergrund ähnlich Pantone 427CV
Farbe dunkler Rand ums Display ähnlich Pantone 432CV
Dichtung umlaufende Rundschnurdichtung
Abmessungen
Breite 323 mm
Höhe 260 mm
Tiefe 65,5 mm
Gewicht 3700 g
Materialnummer:
4PP120.1043-31
Beschreibung:
Power Panel PP120 10,4" VGA color TFT Display mit Touch Screen (resistiv); 16 MB SDRAM; CompactFlash Slot (Typ I); ETH 10/100; RS 232; 2xUSB; Metall- gehäuse, Schutzart IP 65 (frontseitig); 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzug- klemme 0TB103.91 gesondert bestellen).
Erforderliches Zubehör
CompactFlash-Karten
5CFCRD.0064-03 CompactFlash 64 MByte Western Digital (SLC)
5CFCRD.0128-03 CompactFlash 128 MByte Western Digital (SLC)
5CFCRD.0256-03 CompactFlash 256 MByte Western Digital (SLC)
5CFCRD.0512-03 CompactFlash 512 MByte Western Digital (SLC)
5CFCRD.1024-03 CompactFlash 1 GByte Western Digital (SLC)
5CFCRD.2048-03 CompactFlash 2 GByte Western Digital (SLC)
5CFCRD.4096-03 CompactFlash 4 GByte Western Digital (SLC)
5CFCRD.8192-03 CompactFlash 8 GByte Western Digital (SLC)
Zubehör
0TB103.9 Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Schraubklemme 3,31 mm²
0TB103.91 Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Federzugklemme 3,31 mm²
Optionales Zubehör
USB Zubehör
5MMUSB.2048-01 USB 2.0 Memory Stick 2048 MB B&R
Dokumentation Version (Datum) Download
Power Panel 100/200 Anwenderhandbuch PDF / 26 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF/STEP 4PP120.1043-31 ZIP / 3 MB
Abmessungen pdf 4PP120.1043-31 PDF / 277 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo