Allgemeines
| Batterie | |
| Stützkondensator | |
| Pufferzeit | - |
| Typ | - |
| Lebensdauer | - |
| tauschbar | - |
| Ausführung | - |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
| LEDs | Power/User, CF |
| Power-Taster | Nein |
| Reset-Taster | Ja |
Controller
Display
| Blickwinkel | |
| horizontal | Richtung R / Richtung L = 40° |
| vertikal | Richtung U = 40° / Richtung D = 50° |
| Hintergrundbeleuchtung | |
| Art | CCFL |
| Helligkeit | 150 cd/m² |
| Half Brightness Time | 50.000 h |
| Filterglas | |
| Transmissionsgrad | - |
| Entspiegelung | - |
| Touch Screen | |
| Typ | AMT |
| Technologie | analog, resistiv, Gunze |
| Controller | Hampshire, seriell, 12 Bit |
| Transmissionsgrad | 84% |
| Typ | LCD Farbe |
| Diagonale | 5,7" (144 mm) |
| Farben | 256 |
| Auflösung | QVGA, 320 x 240 Bildpunkte |
| Kontrast | 40:1 |
Schnittstellen
| COM1 | |
| Typ | RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt |
| Ausführung | 9-poliger DSUB Stecker |
| UART | 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO |
| max. Baudrate | 115 kBit/s |
| CompactFlash Slot 1 | |
| Typ | Typ I |
| USB | |
| Anzahl | 2 |
| Typ | USB 1.1 |
| Ausführung | Typ A |
| Übertragungsrate | Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) |
| Strombelastbarkeit | je Anschluss max. 500 mA |
| Ethernet | |
| Anzahl | 1 |
| Controller | MacPhyter DP83816 |
| Übertragungsrate | 10/100 MBit/s |
| max. Baudrate | 100 MBit/s |
Tasten
| Funktionstasten | Nein |
| Soft keys | Nein |
| Systemtasten | Nein |
| Lebensdauer | - |
Einschübe
| aPCI Slots | Nein |
Elektrische Eigenschaften
| Nennspannung | 24 VDC ±25% |
| Ableitwiderstand | 0 Ω |
| Einschaltstrom | max. 20 A für < 1 ms |
| Leistungsaufnahme | typ. 10 W , max. 15 W |
| Galvanische Trennung | Nein |
Einsatzbedingungen
| Schutzart nach EN 60529 |
IP20 rückseitig (nur mit gesteckter CF-Karte) IP65 / NEMA 250 Typ 4X, staub- und strahlwassergeschützt frontseitig |
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
Materialnummer:
4PP120.0571-21Beschreibung:
Power Panel PP120 5,7" QVGA color LC-Display mit Touch Screen (resistiv); 64 MB SDRAM; Compact Flash Slot (Typ I); ETH 10/100; RS 232; 2xUSB; Metall- gehäuse, Schutzart IP 65 (frontseitig); 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).
Erforderliches Zubehör
CompactFlash-Karten
| 5CFCRD.8192-03 | CompactFlash 8 GByte Western Digital (SLC) |
| 5CFCRD.4096-03 | CompactFlash 4 GByte Western Digital (SLC) |
| 5CFCRD.2048-03 | CompactFlash 2 GByte Western Digital (SLC) |
| 5CFCRD.1024-03 | CompactFlash 1 GByte Western Digital (SLC) |
| 5CFCRD.0512-03 | CompactFlash 512 MByte Western Digital (SLC) |
| 5CFCRD.0256-03 | CompactFlash 256 MByte Western Digital (SLC) |
| 5CFCRD.0128-03 | CompactFlash 128 MByte Western Digital (SLC) |
| 5CFCRD.0064-03 | CompactFlash 64 MByte Western Digital (SLC) |
Optionales Zubehör
USB Zubehör
| 5MMUSB.2048-01 | USB 2.0 Memory Stick 2048 MB B&R |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Power Panel 100/200 Anwenderhandbuch | PDF / 26 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei DXF/STEP 4PP120.0571-01, 4PP120.0571-21 | ZIP / 272 KB | |
| Abmessungen dxf 4PP120.0571-01, 4PP120.0571-21 | ZIP / 58 KB | |
| Abmessungen pdf 4PP120.0571-01, 4PP120.0571-21 | PDF / 240 KB |