4PP015.C420-36

Allgemeines
Batterie
Typ Renata 950 mAh
Ausführung Lithium Ionen
Diagnose
I/O-Funktion Ja, per LEDs
Schnittstelle Ja, per LEDs
Status Ja, per Status LED
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) Evaluierung läuft
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
CE Ja
Statusanzeigen I/O Funktion pro Kanal, Status
Controller
Echtzeituhr
Genauigkeit Auflösung 1 s
Standardspeicher
System PROM 448 kByte FlashPROM
User PROM 1024 kByte FlashPROM
User RAM 300 kByte SRAM
Spannungsüberwachung Bei einer Versorgungsspannung von <15 VDC wird ein NMI ausgelöst.
Systembus für Erweiterungen Nein
Typische Befehlszykluszeit 0,8 µs
Watchdog Ja
Display
Hintergrundbeleuchtung
Art LED
Typ LCD monochrom
Auflösung 4 x 20 Zeichen
Display Zeichensatz Englisch / Kyrillisch
Schnittstellen
Schnittstelle IF1
Typ RS232
Ausführung 9-poliger DSUB Stecker
Potenzialtrennung Nein
max. Baudrate 115,2 kBit/s
Schnittstelle IF2
max. Übertragungsrate
Buslänge ≤60 m 500 kBit/s
Buslänge ≤200 m 250 kBit/s
Buslänge ≤1000 m 50 kBit/s
Typ CAN
Ausführung 9-poliger DSUB Stecker
Potenzialtrennung Ja
max. Reichweite 1000 m
Digitale Eingänge
Eingangsfilter
Kanal 1-3 <10 µs
Kanal 4-16 <1 ms
Eingangsstrom bei Nennspannung
Kanal 1-3 ca. 10 mA
Kanal 4-16 ca. 5 mA
Potenzialtrennung
Gruppentrennung Nein
Kanal - Bus Ja
Kanal - Kanal Nein
Zusatzfunktionen
Kanal 1-3 Zähler
Kanal 4-16 -
Anzahl 8
Nennspannung 24 VDC
Eingangsbeschaltung Sink oder Source
Analoge Eingänge
Potenzialtrennung
Gruppentrennung Nein
Kanal - Bus Ja
Kanal - Kanal Nein
Eingangsfilter
Hardware Eckfrequenz 10 kHz / Steilheit 60 dB
Software -
Anzahl 4 Differenzeingänge; Davon 2 einzeln als Temperatureingänge konfigurierbar
Eingang ±10 V
Digitale Wandlerauflösung 12 Bit
Wandlungszeit 150 µs für alle Kanäle
Ausgabeformat INT
Eingangsimpedanz im Signalbereich 20 MΩ
Eingangsbeschaltung IEC 61131-2
Temperaturmessung
Eingangsfilter
Hardware Eckfrequenz 10 kHz / Steilheit 60 dB
Software -
Fühler
Anmerkung Je Kanal einstellbar
KTY10-6 -50 bis 125°C
PT1000 -200 bis 850°C
Potenzialtrennung
Gruppentrennung Nein
Kanal - Bus Ja
Kanal - Kanal Nein
Anzahl bis zu 2 (je nach Konfiguration)
Ausgabeformat INT
Digitale Wandlerauflösung 12 Bit
Eingang Widerstandsmessung im 2-Leiter Verfahren mit Konstantstromeinspeisung
Eingangsbeschaltung IEC 61131-2
Wandlungszeit 150 µs für alle Kanäle
Widerstandsmessbereich 0-4000 Ω
Digitale Ausgänge
Potenzialtrennung
Gruppentrennung Nein
Kanal - Bus Nein
Kanal - Kanal Nein
Anzahl 8
Nennspannung 24 VDC
Ausgangsnennstrom 0,5 A
Summennennstrom 4 A
Ausgangsbeschaltung Source
Ausgangsschutz Überlastschutz, Kurzschlussschutz
Schutzbeschaltung intern VDR
Analoge Ausgänge
Potenzialtrennung
Gruppentrennung Nein
Kanal - Bus Ja
Kanal - Kanal Nein
Anzahl 4
Ausgang ±10 V
Digitale Wandlerauflösung 12 Bit
Wandlungszeit 150 µs für alle Kanäle
Ein-/Ausschaltverhalten Freigaberelais intern für Hochlauf und Fehlerfall
Ausgangsschutz Einzelkanal dauerkurzschlussfest
Grundgenauigkeit ±0,088% bei 25°C bezogen auf den aktuellen Ausgabewert
Tasten
Funktionstasten 10 mit LED (gelb)
Soft keys Nein
Systemtasten Numerische Tasten, Cursor Block
Netzteil
Nennspannung 24 VDC
Leistungsaufnahme max. 6 W
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP65 (frontseitig)
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 50°C
Lagerung -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 10 bis 90%
Lagerung 5 bis 95%
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 153 mm
Höhe 120 mm
Tiefe 46,1 mm
Gewicht 0,5 kg
Materialnummer:
4PP015.C420-36
Beschreibung:
Power Panel, 24 VDC, 153x120 mm, LC Display, 4x 20 Zeichen, kyrillisch, Hintergrundbeleuchtung, 26 Tasten, 300 kByte SRAM, 1024 kByte FlashPROM, 1 RS232, 1 CAN Schnittstelle netzwerkfähig, 8 digitale Eingänge, 24 VDC, Sink/Source, 2 Ereigniszähler oder 1 Inkrementalgeber oder 2x Torzeit-/Periodendauermessung, 8 digitale Ausgänge, 24 VDC, 0,5 A Source, 4 analoge Eingänge, ±10 V, 12 Bit, zwei der analogen Eingänge als KTY10 oder PT1000 Eingänge verwendbar, 4 analoge Ausgänge, ±10 V, 12 Bit, Schutzart IP65 (von vorne), Feldklemmen 2x TB718, 1x TB103 gesondert bestellen!
Weiterführende Informationen:

B&R Panel Designer

Erforderliches Zubehör
Einschubstreifen
4A0044.00-000 5 Stück DIN A4 Beschriftungsblätter 6 Felder für insgesamt 30 Geräte, mit CorelDraw Vorlage.
Feldklemmen
7TB718.91 Zubehör Feldklemme, 18-polig, Federzugklemme 1,5 mm²
7TB718.9 Zubehör Feldklemme, 18-polig, Schraubklemme 1,5 mm²
Zubehör
0TB103.91 Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Federzugklemme 3,31 mm²
0TB103.9 Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Schraubklemme 3,31 mm²
Optionales Zubehör
Batterien
4A0006.00-000 Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle
0AC201.91 Lithiumbatterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V3.0 HW Upgrade (4PP015.C420-36) EXE / 415 KB
V4.0 HW Upgrade (4PP015.C420-36) EXE / 537 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Power Panel 15/21/35/41 Anwenderhandbuch PDF / 6 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF / STEP 4PP015.xxxx-xx ZIP / 3 MB
Einschubstreifenvordruck PP15 / PP35 ZIP / 177 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo