Allgemeines
Batterie | |
Typ | Renata 950 mAh |
Ausführung | Lithium Ionen |
Statusanzeigen | I/O Funktion pro Kanal, Status |
Diagnose | |
I/O-Funktion | Ja, per LEDs |
Schnittstelle | Ja, per LEDs |
Status | Ja, per Status LED |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
EAC | Ja |
Controller
Spannungsüberwachung | Bei einer Versorgungsspannung von <15 VDC wird ein NMI ausgelöst. |
Systembus für Erweiterungen | Nein |
Typische Befehlszykluszeit | 0,8 µs |
Watchdog | Ja |
Echtzeituhr | |
Genauigkeit | Auflösung 1 s |
Standardspeicher | |
System PROM | 448 kByte FlashPROM |
User PROM | 1024 kByte FlashPROM |
User RAM | 300 kByte SRAM |
Display
Typ | LCD monochrom |
Auflösung | 4 x 20 Zeichen |
Display Zeichensatz | Englisch / Katakana |
Hintergrundbeleuchtung | |
Art | LED |
Schnittstellen
Schnittstelle IF1 | |
Typ | RS232 |
Ausführung | 9-poliger DSUB Stecker |
Potenzialtrennung | Nein |
max. Baudrate | 115,2 kBit/s |
Schnittstelle IF2 | |
Typ | CAN |
Ausführung | 9-poliger DSUB Stecker |
Potenzialtrennung | Ja |
max. Reichweite | 1000 m |
max. Übertragungsrate | |
Buslänge ≤60 m | 500 kBit/s |
Buslänge ≤200 m | 250 kBit/s |
Buslänge ≤1000 m | 50 kBit/s |
Digitale Eingänge
Anzahl | 8 |
Nennspannung | 24 VDC |
Eingangsbeschaltung | Sink oder Source |
Eingangsfilter | |
Kanal 1-3 | <10 µs |
Kanal 4-16 | <1 ms |
Eingangsstrom bei Nennspannung | |
Kanal 1-3 | ca. 10 mA |
Kanal 4-16 | ca. 5 mA |
Potenzialtrennung | |
Gruppentrennung | Nein |
Kanal - Bus | Ja |
Kanal - Kanal | Nein |
Zusatzfunktionen | |
Kanal 1-3 | Zähler |
Kanal 4-16 | - |
Analoge Eingänge
Anzahl | 4 Differenzeingänge; Davon 2 einzeln als Temperatureingänge konfigurierbar |
Eingang | ±10 V |
Digitale Wandlerauflösung | 12 Bit |
Wandlungszeit | 150 µs für alle Kanäle |
Ausgabeformat | INT |
Eingangsimpedanz im Signalbereich | 20 MΩ |
Potenzialtrennung | |
Gruppentrennung | Nein |
Kanal - Bus | Ja |
Kanal - Kanal | Nein |
Eingangsbeschaltung | IEC 61131-2 |
Eingangsfilter | |
Hardware | Eckfrequenz 10 kHz / Steilheit 60 dB |
Software | - |
Temperaturmessung
Anzahl | bis zu 2 (je nach Konfiguration) |
Ausgabeformat | INT |
Digitale Wandlerauflösung | 12 Bit |
Eingang | Widerstandsmessung im 2-Leiter Verfahren mit Konstantstromeinspeisung |
Eingangsbeschaltung | IEC 61131-2 |
Wandlungszeit | 150 µs für alle Kanäle |
Widerstandsmessbereich | 0-4000 Ω |
Eingangsfilter | |
Hardware | Eckfrequenz 10 kHz / Steilheit 60 dB |
Software | - |
Fühler | |
Anmerkung | Je Kanal einstellbar |
KTY10-6 | -50 bis 125°C |
PT1000 | -200 bis 850°C |
Potenzialtrennung | |
Gruppentrennung | Nein |
Kanal - Bus | Ja |
Kanal - Kanal | Nein |
Digitale Ausgänge
Anzahl | 8 |
Nennspannung | 24 VDC |
Ausgangsnennstrom | 0,5 A |
Summennennstrom | 4 A |
Ausgangsbeschaltung | Source |
Ausgangsschutz | Überlastschutz, Kurzschlussschutz |
Schutzbeschaltung intern | VDR |
Potenzialtrennung | |
Gruppentrennung | Nein |
Kanal - Bus | Nein |
Kanal - Kanal | Nein |
Analoge Ausgänge
Anzahl | 4 |
Ausgang | ±10 V |
Digitale Wandlerauflösung | 12 Bit |
Wandlungszeit | 150 µs für alle Kanäle |
Ein-/Ausschaltverhalten | Freigaberelais intern für Hochlauf und Fehlerfall |
Ausgangsschutz | Einzelkanal dauerkurzschlussfest |
Grundgenauigkeit | ±0,088% bei 25° |
Potenzialtrennung | |
Gruppentrennung | Nein |
Kanal - Bus | Ja |
Kanal - Kanal | Nein |
Tasten
Funktionstasten | 10 mit LED (gelb) |
Soft keys | 3 |
Systemtasten | Cursor Block |
Netzteil
Nennspannung | 24 VDC |
Leistungsaufnahme | max. 6 W |
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 | IP65 (frontseitig) |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 50°C |
Lagerung | -20 bis 60°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 10 bis 90% |
Lagerung | 5 bis 95% |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 153 mm |
Höhe | 120 mm |
Tiefe | 46,1 mm |
Gewicht | 0,5 kg |
Materialnummer:
4PP015.0420-36Beschreibung:
Power Panel, 24 VDC, 153x120 mm, LC-Display, 4x 20 Zeichen, Hintergrundbeleuchtung, 16 Tasten, 300 kByte SRAM, 1024 kByte FlashPROM, 1 RS232-Schnittstelle, 1 CAN-Bus-Schnittstelle netzwerkfähig, 8 digitale Eingänge, 24 VDC, Sink/Source, 2 Ereigniszähler oder 1 Inkrementalgeber oder 2x Torzeit-/Periodendauermessung, 8 digitale Ausgänge, 24 VDC, 0,5 A, Source, 4 analoge Eingänge, ±10 V, 12 Bit, 2 der analogen Eingänge als KTY10 oder PT1000 Eingänge verwendbar, 4 analoge Ausgänge, ±10 V, 12 Bit, Schutzart IP65 (von vorne), Feldklemmen 2x TB718 und 1x TB103 gesondert bestellen!
Weiterführende Informationen:
Erforderliches Zubehör
Einschubstreifen
4A0044.00-000 | 5 Stück DIN A4 Beschriftungsblätter 6 Felder für insgesamt 30 Geräte, mit CorelDraw Vorlage. |
Feldklemmen
Optionales Zubehör
Batterien
0AC201.91 | Lithiumbatterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle |
4A0006.00-000 | Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.0 HW Upgrade (4PP015.0420-36) | EXE / 789 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Power Panel 15/21/35/41 Anwenderhandbuch | PDF / 6 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei DXF / STEP 4PP015.xxxx-xx | ZIP / 3 MB | |
Einschubstreifenvordruck PP15 / PP35 | ZIP / 177 KB |