3EX450.77-1

Kurzbeschreibung
Bus Controller DeviceNet Master
Allgemeines
Statusanzeigen Daten senden/empfangen für RS232, Busfunktion, Modulstatus
Diagnose
Modulstatus Ja, per Status LED
Busfunktion Ja, per Status LED
RS232 Datenverkehr Ja, per Status LED
Leistungsaufnahme
24 VDC 1,1 W
5 VDC 4,4 W
gesamt 5,5 W
Potenzialtrennung
IF1 - IF2 Ja
SPS - IF1 Nein
SPS - IF2 Ja
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Schnittstellen
Schnittstelle IF1
Typ Feldbuskonfigurator Online Schnittstelle RS232
Ausführung 9-poliger DSUB Stecker
max. Übertragungsrate 9,6 kBit/s
Schnittstelle IF2
Feldbus DeviceNet Master
Typ CAN
Ausführung 5-polige Steckerleiste
Anzahl Slaves 63
max. Übertragungsrate 500 kBit/s
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 55°C
Lagerung -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldbuskonfigurator gesondert bestellen
Abmessungen
Breite System 2005 einfachbreit
Steckplatz
Basiseinheit Ja
Erweiterungseinheit Nein
Materialnummer:
3EX450.77-1
Beschreibung:
2005 Bus Controller, DeviceNet Master, galvanisch getrennte CombiCon-Stecker, max. 500 kBit/s, max. 3,5 kByte Eingangsdaten und max. 3,5 kByte Ausgangsdaten, RS232 Konfigurations-Schnittstelle
Erforderliches Zubehör
Undefined
1A0550.02 B&R Feldbus Konfigurator, für Automation Studio Version >= V2.2
1A0550.03 B&R Feldbus Konfigurator V03
Allgemein Version (Datum) Download
3EX450.X Bus Controller PDF / 216 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo