Kurzbeschreibung
Bus Controller | I/O Master Controller |
Allgemeines
Statusanzeigen | Keine |
Leistungsaufnahme | |
24 VDC | - |
5 VDC | 1,5 W |
gesamt | 1,5 W |
Potenzialtrennung | |
SPS - Expansions Master | Nein |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
EAC | Ja |
Controller
Anzahl I/O-Datenpunkte | Bezogen auf Basissystem und Erweiterungssysteme System 2005 |
Anzahl der Erweiterungsrückwände | max. 4 |
Datenpufferung | Batteriepufferung über System 2005 Rückwandmodul |
Kommunikationsschnittstelle | Expansions Master |
Zugriffsverfahren | B&R lokale I/O Buserweiterung (gesichert) |
Anzahl I/O-Datenpunkte | |
analog | 512 Ein / 512 Aus |
digital | 1024 Ein / 1024 Aus |
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 60°C |
Lagerung | -25 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 95% |
Mechanische Eigenschaften
Steckplatz | Einschub im Netzteil PS465 |
Materialnummer:
3EX350.6Beschreibung:
2005 Lokaler I/O Master Controller, bedient I/O Module auf bis zu vier Erweiterungsrückwänden, Einschub für Netzteilmodule
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 3EX350.6 | PDF / 667 KB |