Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 8 digitale Ausgänge 30 VDC / 240 VAC, Ausgänge sind einzelkanalgetrennt
Allgemeines
Statusanzeigen I/O Funktion pro Kanal
Diagnose
Ausgänge Ja, per Status LED
Leistungsaufnahme
extern 4,0 W
intern
24 VDC -
5 VDC 4,0 W
gesamt 4,0 W
Potenzialtrennung
Kanal - Kanal 1 Minute 1000 VAC oder 1,4 kV @ 1,2 x 50 µs Impuls
Kanal - SPS 1 Minute 2800 VAC oder 4 kV @ 1,2 x 50 µs Impuls
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
EAC Ja
Digitale Ausgänge
Ausführung Relais / 4 Wechsler und 4 Schließer Die Kanäle sind einzelkanalgetrennt ausgeführt
Nennspannung 30 VDC bis 240 VAC
Nennfrequenz DC / 45 bis 63 Hz
Ausgangsnennstrom 4,0 A
Summennennstrom 32,0 A
Schaltleistung 120 W @ 30 VDC (resistive Last) / 2000 VA
Sensorversorgung Extern
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 60°C
Lagerung -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x TB170 gesondert bestellen
Abmessungen
Breite System 2005 einfachbreit
Steckbar auf
Basiseinheit Ja
Erweiterungseinheit Ja
Materialnummer:
3DO760.6
Beschreibung:
2005 Digitales Ausgangsmodul, 8 Relais-Ausgänge 240 VAC / 30 VDC, 4 A, Ausgänge einzelkanalgetrennt, Feldklemme 1x TB170 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
3TB170.9 2005 Feldklemme, 20-polig, Schraubklemme
3TB170.91 2005 Feldklemme, 20-polig, Push-in-Klemme
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 3DO760.6 PDF / 330 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo