Kurzbeschreibung
I/O-Modul | 8 digitale Ausgänge 24 VDC / 230 VAC in 2 Gruppen |
Allgemeines
Statusanzeigen | I/O Funktion pro Kanal |
Diagnose | |
Ausgänge | Ja, per Status LED |
Leistungsaufnahme | |
24 VDC | 2,3 W |
5 VDC | 0,7 W |
gesamt | 3,0 W |
Potenzialtrennung | |
Gruppe - Gruppe | Ja / max. 430 VAC |
Kanal - Kanal | Nein (gleiche Gruppe) |
Kanal - SPS | Ja / max. 250 VAC |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
EAC | Ja |
Digitale Ausgänge
Ausführung | Relais / Schließer |
Nennspannung | 24 VDC bis 230 VAC |
Nennfrequenz | DC / 45 bis 63 Hz |
Ausgangsnennstrom | 3,0 A |
Summennennstrom | 16,0 A |
Gruppennennstrom | 8,0 A |
Schaltfrequenz | max. 10 Hz bei Nennlast |
Sensorversorgung | Extern |
Schaltleistung | |
minimal | 10 mA bis 5 VDC |
maximal | 500 VA bis 150 W |
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 60°C |
Lagerung | -25 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 95% |
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung | Feldklemme 1x TB170 gesondert bestellen |
Abmessungen | |
Breite | System 2005 einfachbreit |
Steckbar auf | |
Basiseinheit | Ja |
Erweiterungseinheit | Ja |
Materialnummer:
3DO750.6Beschreibung:
2005 Digitales Ausgangsmodul, 8 Relais-Ausgänge 230 VAC / 24 VDC, 3 A, 2 potenzialgetrennte Ausgangsgruppen, Feldklemme 1x TB170 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 3DO750.6 | PDF / 296 KB |