Kurzbeschreibung
| I/O-Modul | 16 digitale Eingänge, 16 digitale Ausgänge |
Allgemeines
| Diagnose | |
| Ausgänge | Ja, per Status LED |
| Betriebszustand der Ausgänge | Ja, per Status LED und SW Status |
| Leistungsaufnahme | |
| intern | |
| 24 VDC | - |
| 5 VDC | 2,5 W |
| gesamt | 2,5 W |
| extern 24 V (DO) | 2,0 W |
| Potenzialtrennung | |
| Gruppentrennung | Eingangsgruppe - Eingangsgruppe Eingangsgruppe - Ausgangsgruppe |
| Kanal - Kanal | Nein |
| Kanal - SPS | Ja |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
| Statusanzeigen | I/O Funktion pro Kanal, Betriebszustand der Ausgänge |
Digitale Eingänge
| Eingangsfilter | |
| Hardware | ≤ 1 ms |
| Software | - |
| Nennspannung | 24 VDC |
| Eingangsbeschaltung | Sink oder Source |
Digitale Ausgänge
| Nennspannung | 24 VDC |
| Ausgangsnennstrom | 0,4 A |
| Summennennstrom | 4,8 A |
| Ausgangsbeschaltung | Source |
| Ausgangsschutz | Thermische Abschaltung bei Überstrom oder Kurzschluss, integrierter Schutz zum Schalten von Induktivitäten, Verpolungsschutz der Ausgangsversorgung |
| Sensorversorgung | Extern |
Einsatzbedingungen
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | 0 bis 60°C |
| Lagerung | -25 bis 70°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 95% |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | System 2005 einfachbreit |
| Steckbar auf | |
| Basiseinheit | Ja |
| Erweiterungseinheit | Ja |
| Anmerkung | Die Kontaktierung erfolgt über DSUB Anschlüsse und Flachbandkabel |
Materialnummer:
3DM476.6Beschreibung:
2005 Digitales Mischmodul, 16 Eingänge, 24 VDC / 24 VAC, 1 ms, DC: Sink/Source, 4 potenzialgetrennte Eingangsgruppen, 16 Transistor-Ausgänge, 24 VDC, 0,4 A
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V2.6 HW Upgrade (3DM476.6) | EXE / 399 KB | |
| V3.0 HW Upgrade (3DM476.6) | EXE / 398 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 3DM476.6 | PDF / 1 MB |