3DI486.6-1

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 32 digitale Eingänge 24 VDC in 2 Gruppen
Allgemeines
Diagnose
I/O-Versorgung Ja, per Status LED und SW Status
Leistungsaufnahme
24 VDC -
5 VDC 1,2 W
gesamt 1,2 W
Potenzialtrennung
Gruppe - Gruppe Ja
Kanal - Kanal Nein (gleiche Gruppe)
Kanal - SPS Ja
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Statusanzeigen I/O Funktion pro Kanal, I/O Versorgung pro Eingangsgruppe
Digitale Eingänge
Eingangsfilter
Hardware ≤ 100 µs
Software -
Nennspannung 24 VDC
Eingangsbeschaltung Sink oder Source
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 60°C
Lagerung -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite System 2005 einfachbreit
Steckbar auf
Basiseinheit Ja
Erweiterungseinheit Ja
Anmerkung Feldklemmen 2x TB718 gesondert bestellen
Materialnummer:
3DI486.6-1
Beschreibung:
2005 Digitales Eingangsmodul, 32 Eingänge 24 VDC, 0,1 ms, Sink/Source, 2 potenzialgetrennte Eingangsgruppen, Feldklemmen 2x TB718 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
7TB718.9 2005 Digitales Eingangsmodul, 32 Eingänge 24 VDC, 0,1 ms, Sink/Source, 2 potenzialgetrennte Eingangsgruppen, Feldklemmen 2x TB718 gesondert bestellen!
7TB718.91 2005 Digitales Eingangsmodul, 32 Eingänge 24 VDC, 0,1 ms, Sink/Source, 2 potenzialgetrennte Eingangsgruppen, Feldklemmen 2x TB718 gesondert bestellen!

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo