Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 16 digitale Eingänge 24 VDC in 4 Gruppen, Sonderfunktionen
Allgemeines
Statusanzeigen I/O Funktion pro Kanal
Leistungsaufnahme
24 VDC -
5 VDC 2,0 W
gesamt 2,0 W
Potenzialtrennung
Gruppe - Gruppe Ja
Kanal - Kanal Nein (gleiche Gruppe)
Kanal - SPS Ja
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
EAC Ja
Digitale Eingänge
Nennspannung 24 VDC
Eingangsfilter
Hardware ≤ 1,2 ms (Kanäle 1-8) / ≤ 12 ms (Kanäle 9-16)
Software -
Eingangsbeschaltung
Kanal 1-8 Sink
Kanal 9-16 Sink oder Source
Zusatzfunktionen Ereigniszählung, Periodendauermessung, Torzeitmessung
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 60°C
Lagerung -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x TB170 gesondert bestellen
Abmessungen
Breite System 2005 einfachbreit
Steckbar auf
Basiseinheit Ja
Erweiterungseinheit Ja
Materialnummer:
3DI450.60-9
Beschreibung:
2005 Digitales Eingangsmodul, 16 Eingänge 24 VDC, 1,2 ms bzw. 12 ms, Sink bzw. Sink/Source, 4 potenzialgetrennte Eingangsgruppen, 4 Zähleingänge, 100 kHz, Torzeit- oder Periodendauermessung, Feldklemme 1x TB170 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
3TB170.9 2005 Feldklemme, 20-polig, Schraubklemme
3TB170.91 2005 Feldklemme, 20-polig, Push-in-Klemme
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.6 HW Upgrade (3DI450.60-9) EXE / 400 KB
V3.0 HW Upgrade (3DI450.60-9) EXE / 399 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 3DI450.60-9 PDF / 652 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo