3AT660.6

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 8 Eingänge in 2 Gruppen für Thermoelemente
Allgemeines
Statusanzeigen Wandlerfunktion, Messzeit, Temperaturfühler pro Gruppe
Diagnose
Modulstatus Ja, per SW Status
Wandler Ja, per Status LED
Leistungsaufnahme
24 VDC 4,75 W
5 VDC 1,25 W
gesamt 6,0 W
Potenzialtrennung
Gruppe - Gruppe Nein
Kanal - Kanal Nein
Kanal - SPS Ja
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Temperatureingänge Thermoelemente
Eingang Thermoelement
Digitale Wandlerauflösung Intern >14 Bit (23841 interne ADC-Wandler-Werte bei 20 ms)
Wandlungszeit
16,67 ms Messzeit 116,68 ms inklusive interner Klemmentemperaturkompensation
20 ms Messzeit 130 ms inklusive interner Klemmentemperaturkompensation
Ausgabeformat INT
Messbereich
Fühlertemperatur
FeCuNi: Typ J -200 bis 950°C
FeCuNi: Typ L -200 bis 900°C
NiCrNi: Typ K -200 bis 1300°C
Rohwert -15 bis +55 mV
Klemmentemperaturkompensation Kann sowohl intern als auch extern erfolgen
Grundgenauigkeit
Typ J: Fe-CuNi ±0,5% bei 25°C
Typ L ±0,5% bei 25°C
Typ K: NiCr-Ni ±0,8% bei 25°C
Klemmentemperaturkompensation
Extern -100 bis 200°C
intern -20 bis 80°C
Eingangsschutz Schutz gegen Beschaltung mit Versorgungsspannung
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 60°C
Lagerung -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x TB170 gesondert bestellen
Abmessungen
Breite System 2005 einfachbreit
Steckbar auf
Basiseinheit Ja
Erweiterungseinheit Ja
Materialnummer:
3AT660.6
Beschreibung:
2005 Analoges Eingangsmodul, 8 Eingänge, Temperaturfühler Typ L/J/K, -200 bis +1300 °C, Feldklemme 1x TB170 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
3TB170.9 2005 Feldklemme, 20-polig, Schraubklemme
3TB170.91 2005 Feldklemme, 20-polig, Push-in-Klemme
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.6 HW Upgrade (3AT660.6) EXE / 400 KB
V3.0 HW Upgrade (3AT660.6) EXE / 399 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 3AT660.6 PDF / 529 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo