3AM374.6

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 4 analoge Eingänge in 2 Gruppen, 4 analoge Ausgänge in 2 Gruppen
Allgemeines
Statusanzeigen Modulkonfiguration/Wandlerfunktion, Startimpuls für Software Taktung, Spannungs-/Stromeingang je Gruppe, Spannungs-/Stromausgang je Gruppe
Diagnose
Modulstatus Ja, per SW Status
Modulkonfiguration Ja, per Status LED und SW Status
Wandler Ja, per Status LED
Leistungsaufnahme
24 VDC 5,0 W
5 VDC 1,5 W
gesamt 6,5 W
Potenzialtrennung
Kanal - Kanal Nein
Kanal - SPS Ja
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Analoge Eingänge
Eingangsart Differenzeingang
Digitale Wandlerauflösung 12 Bit
Wandlungszeit <1 ms für Ein- und Ausgänge <1,5 ms mit aktivierter Mittelwertbildung
Ausgabeformat INT
Eingangsimpedanz im Signalbereich 2 MΩ
Bürde 50 Ω
Eingangsschutz Schutz gegen Beschaltung mit Versorgungsspannung
Betriebsarten Zyklische Messung mit optionaler Mittelwertbildung, Software Taktung direkt, Software Taktung mit Zeitvorgabe (2 - 65,535 ms)
Grundgenauigkeit ±0,1% bei 25°C
Eingang
Spannung 0 bis 10 V
Strom 0 bis 20 mA
Analoge Ausgänge
Digitale Wandlerauflösung 12 Bit
Wandlungszeit <1 ms für Ein- und Ausgänge <1,5 ms mit aktivierter Mittelwertbildung
Ein-/Ausschaltverhalten Freigaberelais intern für Hochlauf und Fehlerfall
Ausgangsschutz Kurzschlussfest
Betriebsarten Zyklische Messung mit optionaler Mittelwertbildung, Software Taktung direkt, Software Taktung mit Zeitvorgabe (2 - 65,535 ms)
Ausgang
Spannung ±10 V
Strom 0 bis 20 mA
Grundgenauigkeit
Spannung ±0,3% bei 25°C
Strom ±0,15% bei 25°C
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 60°C
Lagerung -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x TB170 gesondert bestellen
Abmessungen
Breite System 2005 einfachbreit
Steckbar auf
Basiseinheit Ja
Erweiterungseinheit Ja
Materialnummer:
3AM374.6
Beschreibung:
2005 Analoges Mischmodul, 4 Eingänge, 0-10 V / 0 bis 20 mA, 12 Bit, 4 Ausgänge, ±10 V / 0 bis 20 mA, 12 Bit, Signale in 2er Gruppen umschaltbar, Feldklemme 1x TB170 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
3TB170.9 2005 Feldklemme, 20-polig, Schraubklemme
3TB170.91 2005 Feldklemme, 20-polig, Push-in-Klemme
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.6 HW Upgrade (3AM374.6) EXE / 399 KB
V3.0 HW Upgrade (3AM374.6) EXE / 399 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 3AM374.6 PDF / 547 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo