Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Materialnummer:
2DO710.6Beschreibung:
2010 Digitales Ausgangsmodul 16 Relais-Ausgänge 240 VAC / 30 VDC, 4 A Ausgänge einzelkanalgetrennt Feldklemme 1 x TB140 gesondert bestellen!
Optionales Zubehör
Undefined
2TB140.9 | 2010 Feldklemme, 40pol. Schraubklemme |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 2DO710.6 | PDF / 91 KB |