Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Materialnummer:
2DI425.6Beschreibung:
2010 Digitales Eingangsmodul 32 Eingänge 24 VDC, 10 ms, Sink/Source 8 potentialgetrennte Eingangsgruppen Feldklemme 1 x TB140 gesondert bestellen!
Optionales Zubehör
Undefined
| 2TB140.9 | 2010 Feldklemme, 40pol. Schraubklemme |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V2.6 HW Upgrade (2DI425.6) | EXE / 404 KB | |
| V3.0 HW Upgrade (2DI425.6) | EXE / 403 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 2DI425.6 | PDF / 113 KB |