1TGMPCNC5X.00-01

Allgemeines
Systemvoraussetzungen
Automation Studio ab 4.3.4
Automation Runtime mind. B4.34
mapp Technologiepaket mapp Motion
Verhalten bei fehlender Lizenz Die Funktionen können nicht genutzt werden, eine LED am Zielsystem blinkt. Zudem wird ein Eintrag im Logbuch gemacht.
Zulassungen
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) Evaluierung läuft
Materialnummer:
1TGMPCNC5X.00-01
Beschreibung:

Diese Lizenz ermöglicht die Verwendung eines mechanischen Systems mit fünf Achsen inklusive Orientierungsachsen. Die maximale Anzahl an bahngesteuerten Achsen ist unlimitiert. Pro Achsgruppe ist eine Lizenz notwendig und sie unterliegt den Dual-Use-Exportbeschränkungen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 428/2009. Diese Lizenz beinhaltet die Funktionen der mapp-Axis-Basislizenz (1TGMPAXIS.00-01).

Typische Anwendungen:
  • Trennende Bearbeitung (Laserschneiden, Wasserstrahlschneiden)
  • Spanende Bearbeitung (Fräsen, Drehen, Bohren)
  • Blechbearbeitung (Biegen, Stanzen, Pressen)
Funktionsumfang:

Die mapp-CNC-Lizenzen umfassen alle notwendigen Funktionen, um Achsgruppen interpoliert und bahngesteuert zu bewegen. Werkzeugspindel sind vollständig in die Bahnsteuerung integriert. Das ermöglicht Drehmaschinenfunktionen wie konstante Schnittgeschwindigkeit, Vorschub pro Umdrehung oder Gewindeschneiden.

Weitere inkludierte Funktionen umfassen unter anderem:

  • Jogging für intuitiven manuellen Betrieb
  • M-Funktionen zur Kommunikation mit der Steuerung
  • Pfaddefinitionen zum Begrenzen von einzelnen Koordinaten im Raum
  • Werkzeuge und Werkzeugtabellen für die Werkzeugdatenkorrektur
Weiterführende Informationen:

Siehe EULA auf www.br-automation.com/eula

Erforderliches Zubehör
Technology Guard
0TG1000.01 Technology Guard (MSD)
0TG1000.02 Technology Guard (HID)

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo